90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A4

Parent Art.Nr. cxmOID763652
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SL 42 mit der Seitenhöhe 25 mm, mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLB 90 42 075 A4 75 mm 3 mm 7098670
1 Stück 411,60 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A4
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A4

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A4

Art.Nr. 7098670

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 75 mm
Seitenhöhe 25 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 42 100 A4 100 mm 3 mm 7098672
1 Stück 417,90 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A4
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A4

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A4

Art.Nr. 7098672

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 25 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 42 150 A4 150 mm 3 mm 7098674
1 Stück 426,15 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A4
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A4

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A4

Art.Nr. 7098674

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 25 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 42 200 A4 200 mm 3 mm 7098676
1 Stück 440,25 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A4
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A4

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A4

Art.Nr. 7098676

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 25 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 42 250 A4 250 mm 3 mm 7098678
1 Stück 447,45 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A4
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A4

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A4

Art.Nr. 7098678

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 250 mm
Seitenhöhe 25 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 42 300 A4 300 mm 3 mm 7098680
1 Stück 453,70 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A4
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A4

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A4

Art.Nr. 7098680

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 25 mm
Maß R 250 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SLB 90 42 075 A4 / 7098670
Download
SLB 90 42 100 A4 / 7098672
Download
SLB 90 42 150 A4 / 7098674
Download
SLB 90 42 200 A4 / 7098676
Download
SLB 90 42 250 A4 / 7098678
Download
SLB 90 42 300 A4 / 7098680
Download
Downloads

Datenblatt

SLB 90 42 075 A4 / 7098670, 0.09MB, pdf
Download
SLB 90 42 100 A4 / 7098672, 0.09MB, pdf
Download
SLB 90 42 150 A4 / 7098674, 0.10MB, pdf
Download
SLB 90 42 200 A4 / 7098676, 0.10MB, pdf
Download
SLB 90 42 250 A4 / 7098678, 0.10MB, pdf
Download
SLB 90 42 300 A4 / 7098680, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download