90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A4

Parent Art.Nr. cxmOID763653
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SL 62 mit der Seitenhöhe 40 mm, mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLB 90 62 100 A4 100 mm 5 mm 7099168
1 Stück 460,95 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A4
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A4

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A4

Art.Nr. 7099168

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 62 200 A4 200 mm 5 mm 7099170
1 Stück 485,00 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A4
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A4

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A4

Art.Nr. 7099170

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 62 300 A4 300 mm 5 mm 7099172
1 Stück 588,50 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A4
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A4

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A4

Art.Nr. 7099172

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 62 400 A4 400 mm 5 mm 7099174
1 Stück 633,70 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A4
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A4

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A4

Art.Nr. 7099174

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 62 500 A4 500 mm 5 mm 7099176
1 Stück 657,70 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A4
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A4

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A4

Art.Nr. 7099176

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 62 600 A4 600 mm 5 mm 7099178
1 Stück 666,80 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A4
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A4

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A4

Art.Nr. 7099178

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SLB 90 62 100 A4 / 7099168
Download
SLB 90 62 200 A4 / 7099170
Download
SLB 90 62 300 A4 / 7099172
Download
SLB 90 62 400 A4 / 7099174
Download
SLB 90 62 500 A4 / 7099176
Download
SLB 90 62 600 A4 / 7099178
Download
Downloads

Datenblatt

SLB 90 62 600 A4 / 7099178, 0.11MB, pdf
Download
SLB 90 62 200 A4 / 7099170, 0.10MB, pdf
Download
SLB 90 62 500 A4 / 7099176, 0.11MB, pdf
Download
SLB 90 62 300 A4 / 7099172, 0.10MB, pdf
Download
SLB 90 62 100 A4 / 7099168, 0.10MB, pdf
Download
SLB 90 62 400 A4 / 7099174, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren