90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A2

Parent Art.Nr. cxmOID763649
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SL 42 mit der Seitenhöhe 25 mm, mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLB 90 42 075 A2 75 mm 3 mm 7098654
1 Stück 316,70 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A2
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A2

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A2

Art.Nr. 7098654

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 75 mm
Seitenhöhe 25 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 42 100 A2 100 mm 3 mm 7098656
1 Stück 321,45 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A2
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A2

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A2

Art.Nr. 7098656

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 25 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 42 150 A2 150 mm 3 mm 7098658
1 Stück 327,80 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A2
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A2

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A2

Art.Nr. 7098658

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 25 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 42 200 A2 200 mm 3 mm 7098660
1 Stück 338,70 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A2
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A2

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A2

Art.Nr. 7098660

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 25 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 42 250 A2 250 mm 3 mm 7098662
1 Stück 344,20 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A2
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A2

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A2

Art.Nr. 7098662

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 250 mm
Seitenhöhe 25 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 42 300 A2 300 mm 3 mm 7098664
1 Stück 349,00 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A2
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A2

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A2

Art.Nr. 7098664

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 25 mm
Maß R 250 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SLB 90 42 075 A2 / 7098654
Download
SLB 90 42 100 A2 / 7098656
Download
SLB 90 42 150 A2 / 7098658
Download
SLB 90 42 200 A2 / 7098660
Download
SLB 90 42 250 A2 / 7098662
Download
SLB 90 42 300 A2 / 7098664
Download
Downloads

Datenblatt

SLB 90 42 075 A2 / 7098654, 0.09MB, pdf
Download
SLB 90 42 100 A2 / 7098656, 0.09MB, pdf
Download
SLB 90 42 150 A2 / 7098658, 0.10MB, pdf
Download
SLB 90 42 200 A2 / 7098660, 0.10MB, pdf
Download
SLB 90 42 250 A2 / 7098662, 0.10MB, pdf
Download
SLB 90 42 300 A2 / 7098664, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download