90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A2

Parent Art.Nr. cxmOID763650
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SL 62 mit der Seitenhöhe 40 mm, mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLB 90 62 100 A2 100 mm 5 mm 7099150
1 Stück 354,50 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A2
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A2

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A2

Art.Nr. 7099150

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 62 200 A2 200 mm 5 mm 7099152
1 Stück 373,20 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A2
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A2

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A2

Art.Nr. 7099152

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 62 300 A2 300 mm 5 mm 7099154
1 Stück 452,75 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A2
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A2

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A2

Art.Nr. 7099154

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 62 400 A2 400 mm 5 mm 7099156
1 Stück 487,45 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A2
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A2

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A2

Art.Nr. 7099156

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 62 500 A2 500 mm 5 mm 7099158
1 Stück 505,95 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A2
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A2

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A2

Art.Nr. 7099158

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 62 600 A2 600 mm 5 mm 7099160
1 Stück 513,00 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A2
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A2

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A2

Art.Nr. 7099160

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SLB 90 62 100 A2 / 7099150
Download
SLB 90 62 200 A2 / 7099152
Download
SLB 90 62 300 A2 / 7099154
Download
SLB 90 62 400 A2 / 7099156
Download
SLB 90 62 500 A2 / 7099158
Download
SLB 90 62 600 A2 / 7099160
Download
Downloads

Datenblatt

SLB 90 62 400 A2 / 7099156, 0.10MB, pdf
Download
SLB 90 62 600 A2 / 7099160, 0.11MB, pdf
Download
SLB 90 62 300 A2 / 7099154, 0.10MB, pdf
Download
SLB 90 62 100 A2 / 7099150, 0.10MB, pdf
Download
SLB 90 62 500 A2 / 7099158, 0.10MB, pdf
Download
SLB 90 62 200 A2 / 7099152, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren