T-Stück 60 FT

Parent Art.Nr. cxmOID669240
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

T-Stück, horizontal, mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LT 620 R3 FT 200 mm 1,5 mm 6225230
1 Stück 452,90 € Preis / 1 Stück
T-Stück 60 FT
T-Stück 60 FT

T-Stück 60 FT

Art.Nr. 6225230

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Bauform Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
Maß R 300 mm
LT 630 R3 FT 300 mm 1,5 mm 6225232
1 Stück 485,30 € Preis / 1 Stück
T-Stück 60 FT
T-Stück 60 FT

T-Stück 60 FT

Art.Nr. 6225232

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Bauform Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
Maß R 300 mm
LT 640 R3 FT 400 mm 1,5 mm 6225234
1 Stück 517,30 € Preis / 1 Stück
T-Stück 60 FT
T-Stück 60 FT

T-Stück 60 FT

Art.Nr. 6225234

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Bauform Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
Maß R 300 mm
LT 650 R3 FT 500 mm 1,5 mm 6225236
1 Stück 549,40 € Preis / 1 Stück
T-Stück 60 FT
T-Stück 60 FT

T-Stück 60 FT

Art.Nr. 6225236

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Bauform Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
Maß R 300 mm
LT 660 R3 FT 600 mm 1,5 mm 6225238
1 Stück 581,60 € Preis / 1 Stück
T-Stück 60 FT
T-Stück 60 FT

T-Stück 60 FT

Art.Nr. 6225238

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Bauform Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm
Maß R 300 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LT 620 R3 FT / 6225230
Download
LT 630 R3 FT / 6225232
Download
LT 640 R3 FT / 6225234
Download
LT 650 R3 FT / 6225236
Download
LT 660 R3 FT / 6225238
Download
Downloads

Datenblatt

LT 620 R3 FT / 6225230, 0.13MB, pdf
Download
LT 630 R3 FT / 6225232, 0.13MB, pdf
Download
LT 640 R3 FT / 6225234, 0.14MB, pdf
Download
LT 650 R3 FT / 6225236, 0.14MB, pdf
Download
LT 660 R3 FT / 6225238, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

Montageanleitung Kabelleitersysteme, 5.56MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download