T-Stück 60 FS

Parent Art.Nr. cxmOID669239
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

T-Stück, horizontal, mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LT 620 R3 FS 200 mm 1,5 mm 6225210
1 Stück 317,65 € Preis / 1 Stück
T-Stück 60 FS
T-Stück 60 FS

T-Stück 60 FS

Art.Nr. 6225210

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Bauform Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
Maß R 300 mm
LT 630 R3 FS 300 mm 1,5 mm 6225212
1 Stück 340,40 € Preis / 1 Stück
T-Stück 60 FS
T-Stück 60 FS

T-Stück 60 FS

Art.Nr. 6225212

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Bauform Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
Maß R 300 mm
LT 640 R3 FS 400 mm 1,5 mm 6225214
1 Stück 363,15 € Preis / 1 Stück
T-Stück 60 FS
T-Stück 60 FS

T-Stück 60 FS

Art.Nr. 6225214

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Bauform Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
Maß R 300 mm
LT 650 R3 FS 500 mm 1,5 mm 6225216
1 Stück 385,40 € Preis / 1 Stück
T-Stück 60 FS
T-Stück 60 FS

T-Stück 60 FS

Art.Nr. 6225216

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Bauform Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
Maß R 300 mm
LT 660 R3 FS 600 mm 1,5 mm 6225218
1 Stück 407,75 € Preis / 1 Stück
T-Stück 60 FS
T-Stück 60 FS

T-Stück 60 FS

Art.Nr. 6225218

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Bauform Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm
Maß R 300 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LT 620 R3 FS / 6225210
Download
LT 630 R3 FS / 6225212
Download
LT 640 R3 FS / 6225214
Download
LT 650 R3 FS / 6225216
Download
LT 660 R3 FS / 6225218
Download
Downloads

Datenblatt

LT 620 R3 FS / 6225210, 0.14MB, pdf
Download
LT 630 R3 FS / 6225212, 0.13MB, pdf
Download
LT 640 R3 FS / 6225214, 0.13MB, pdf
Download
LT 650 R3 FS / 6225216, 0.14MB, pdf
Download
LT 660 R3 FS / 6225218, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

Montageanleitung Kabelleitersysteme, 5.56MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download