T-Stück 60 A4

Parent Art.Nr. cxmOID669242
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

T-Stück, horizontal, mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LT 620 R3 A4 200 mm 1,5 mm 6225270
1 Stück 873,65 € Preis / 1 Stück
T-Stück 60 A4
T-Stück 60 A4

T-Stück 60 A4

Art.Nr. 6225270

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Bauform Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
Maß R 300 mm
LT 630 R3 A4 300 mm 1,5 mm 6225272
1 Stück 935,70 € Preis / 1 Stück
T-Stück 60 A4
T-Stück 60 A4

T-Stück 60 A4

Art.Nr. 6225272

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Bauform Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
Maß R 300 mm
LT 640 R3 A4 400 mm 1,5 mm 6225274
1 Stück 997,95 € Preis / 1 Stück
T-Stück 60 A4
T-Stück 60 A4

T-Stück 60 A4

Art.Nr. 6225274

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Bauform Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
Maß R 300 mm
LT 650 R3 A4 500 mm 1,5 mm 6225276
1 Stück 1.058,80 € Preis / 1 Stück
T-Stück 60 A4
T-Stück 60 A4

T-Stück 60 A4

Art.Nr. 6225276

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Bauform Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
Maß R 300 mm
LT 660 R3 A4 600 mm 1,5 mm 6225278
1 Stück 1.122,05 € Preis / 1 Stück
T-Stück 60 A4
T-Stück 60 A4

T-Stück 60 A4

Art.Nr. 6225278

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Bauform Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm
Maß R 300 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LT 620 R3 A4 / 6225270
Download
LT 630 R3 A4 / 6225272
Download
LT 640 R3 A4 / 6225274
Download
LT 650 R3 A4 / 6225276
Download
LT 660 R3 A4 / 6225278
Download
Downloads

Datenblatt

LT 620 R3 A4 / 6225270, 0.14MB, pdf
Download
LT 630 R3 A4 / 6225272, 0.14MB, pdf
Download
LT 640 R3 A4 / 6225274, 0.14MB, pdf
Download
LT 650 R3 A4 / 6225276, 0.14MB, pdf
Download
LT 660 R3 A4 / 6225278, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

Montageanleitung Kabelleitersysteme, 5.56MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download