T-Stück 60 A2

Parent Art.Nr. cxmOID669241
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

T-Stück, horizontal, mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LT 620 R3 A2 200 mm 1,5 mm 6225250
1 Stück 699,50 € Preis / 1 Stück
T-Stück 60 A2
T-Stück 60 A2

T-Stück 60 A2

Art.Nr. 6225250

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Bauform Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
Maß R 300 mm
LT 630 R3 A2 300 mm 1,5 mm 6225252
1 Stück 748,80 € Preis / 1 Stück
T-Stück 60 A2
T-Stück 60 A2

T-Stück 60 A2

Art.Nr. 6225252

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Bauform Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
Maß R 300 mm
LT 640 R3 A2 400 mm 1,5 mm 6225254
1 Stück 798,65 € Preis / 1 Stück
T-Stück 60 A2
T-Stück 60 A2

T-Stück 60 A2

Art.Nr. 6225254

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Bauform Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
Maß R 300 mm
LT 650 R3 A2 500 mm 1,5 mm 6225256
1 Stück 847,60 € Preis / 1 Stück
T-Stück 60 A2
T-Stück 60 A2

T-Stück 60 A2

Art.Nr. 6225256

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Bauform Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
Maß R 300 mm
LT 660 R3 A2 600 mm 1,5 mm 6225258
1 Stück 898,30 € Preis / 1 Stück
T-Stück 60 A2
T-Stück 60 A2

T-Stück 60 A2

Art.Nr. 6225258

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Bauform Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm
Maß R 300 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LT 620 R3 A2 / 6225250
Download
LT 630 R3 A2 / 6225252
Download
LT 640 R3 A2 / 6225254
Download
LT 650 R3 A2 / 6225256
Download
LT 660 R3 A2 / 6225258
Download
Downloads

Datenblatt

LT 620 R3 A2 / 6225250, 0.14MB, pdf
Download
LT 630 R3 A2 / 6225252, 0.14MB, pdf
Download
LT 640 R3 A2 / 6225254, 0.14MB, pdf
Download
LT 650 R3 A2 / 6225256, 0.14MB, pdf
Download
LT 660 R3 A2 / 6225258, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

Montageanleitung Kabelleitersysteme, 5.56MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download