T-Stück 110 FT

Parent Art.Nr. cxmOID669266
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

T-Stück, horizontal,mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LT 1120 R3 FT 200 mm 1,5 mm 6225310
1 Stück 471,60 € Preis / 1 Stück
T-Stück 110 FT
T-Stück 110 FT

T-Stück 110 FT

Art.Nr. 6225310

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Bauform Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm
Maß R 300 mm
LT 1130 R3 FT 300 mm 1,5 mm 6225312
1 Stück 502,60 € Preis / 1 Stück
T-Stück 110 FT
T-Stück 110 FT

T-Stück 110 FT

Art.Nr. 6225312

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Bauform Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm
Maß R 300 mm
LT 1140 R3 FT 400 mm 1,5 mm 6225314
1 Stück 532,90 € Preis / 1 Stück
T-Stück 110 FT
T-Stück 110 FT

T-Stück 110 FT

Art.Nr. 6225314

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Bauform Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm
Maß R 300 mm
LT 1150 R3 FT 500 mm 1,5 mm 6225318
1 Stück 563,65 € Preis / 1 Stück
T-Stück 110 FT
T-Stück 110 FT

T-Stück 110 FT

Art.Nr. 6225318

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Bauform Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm
Maß R 300 mm
LT 1160 R3 FT 600 mm 1,5 mm 6225320
1 Stück 594,15 € Preis / 1 Stück
T-Stück 110 FT
T-Stück 110 FT

T-Stück 110 FT

Art.Nr. 6225320

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Bauform Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 600 mm
Maß R 300 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LT 1120 R3 FT / 6225310
Download
LT 1130 R3 FT / 6225312
Download
LT 1140 R3 FT / 6225314
Download
LT 1150 R3 FT / 6225318
Download
LT 1160 R3 FT / 6225320
Download
Downloads

Datenblatt

LT 1120 R3 FT / 6225310, 0.13MB, pdf
Download
LT 1130 R3 FT / 6225312, 0.13MB, pdf
Download
LT 1140 R3 FT / 6225314, 0.13MB, pdf
Download
LT 1150 R3 FT / 6225318, 0.13MB, pdf
Download
LT 1160 R3 FT / 6225320, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

Montageanleitung Kabelleitersysteme, 5.56MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download