T-Stück 110 FT

Parent Art.Nr. cxmOID669267
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

T-Stück, horizontal,mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLT 1120 R3 FT 200 mm 2 mm 6225350
1 Stück 569,65 € Preis / 1 Stück
T-Stück 110 FT
T-Stück 110 FT

T-Stück 110 FT

Art.Nr. 6225350

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Bauform Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm
Maß R 300 mm
SLT 1130 R3 FT 300 mm 2 mm 6225352
1 Stück 607,15 € Preis / 1 Stück
T-Stück 110 FT
T-Stück 110 FT

T-Stück 110 FT

Art.Nr. 6225352

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Bauform Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm
Maß R 300 mm
SLT 1140 R3 FT 400 mm 2 mm 6225354
1 Stück 625,40 € Preis / 1 Stück
T-Stück 110 FT
T-Stück 110 FT

T-Stück 110 FT

Art.Nr. 6225354

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Bauform Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm
Maß R 300 mm
SLT 1150 R3 FT 500 mm 2 mm 6225358
1 Stück 681,80 € Preis / 1 Stück
T-Stück 110 FT
T-Stück 110 FT

T-Stück 110 FT

Art.Nr. 6225358

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Bauform Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm
Maß R 300 mm
SLT 1160 R3 FT 600 mm 2 mm 6225360
1 Stück 718,85 € Preis / 1 Stück
T-Stück 110 FT
T-Stück 110 FT

T-Stück 110 FT

Art.Nr. 6225360

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Bauform Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 600 mm
Maß R 300 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SLT 1120 R3 FT / 6225350
Download
SLT 1130 R3 FT / 6225352
Download
SLT 1140 R3 FT / 6225354
Download
SLT 1150 R3 FT / 6225358
Download
SLT 1160 R3 FT / 6225360
Download
Downloads

Datenblatt

SLT 1120 R3 FT / 6225350, 0.13MB, pdf
Download
SLT 1130 R3 FT / 6225352, 0.13MB, pdf
Download
SLT 1140 R3 FT / 6225354, 0.13MB, pdf
Download
SLT 1150 R3 FT / 6225358, 0.13MB, pdf
Download
SLT 1160 R3 FT / 6225360, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

Montageanleitung Kabelleitersysteme, 5.56MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download