T-Stück 110 FS

Parent Art.Nr. cxmOID669265
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

T-Stück, horizontal,mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LT 1120 R3 FS 200 mm 1,5 mm 6225290
1 Stück 331,15 € Preis / 1 Stück
T-Stück 110 FS
T-Stück 110 FS

T-Stück 110 FS

Art.Nr. 6225290

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Bauform Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm
Maß R 300 mm
LT 1130 R3 FS 300 mm 1,5 mm 6225292
1 Stück 352,15 € Preis / 1 Stück
T-Stück 110 FS
T-Stück 110 FS

T-Stück 110 FS

Art.Nr. 6225292

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Bauform Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm
Maß R 300 mm
LT 1140 R3 FS 400 mm 1,5 mm 6225294
1 Stück 373,40 € Preis / 1 Stück
T-Stück 110 FS
T-Stück 110 FS

T-Stück 110 FS

Art.Nr. 6225294

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Bauform Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm
Maß R 300 mm
LT 1150 R3 FS 500 mm 1,5 mm 6225296
1 Stück 395,40 € Preis / 1 Stück
T-Stück 110 FS
T-Stück 110 FS

T-Stück 110 FS

Art.Nr. 6225296

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Bauform Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm
Maß R 300 mm
LT 1160 R3 FS 600 mm 1,5 mm 6225298
1 Stück 417,10 € Preis / 1 Stück
T-Stück 110 FS
T-Stück 110 FS

T-Stück 110 FS

Art.Nr. 6225298

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Bauform Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 600 mm
Maß R 300 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LT 1120 R3 FS / 6225290
Download
LT 1130 R3 FS / 6225292
Download
LT 1140 R3 FS / 6225294
Download
LT 1150 R3 FS / 6225296
Download
LT 1160 R3 FS / 6225298
Download
Downloads

Datenblatt

LT 1120 R3 FS / 6225290, 0.13MB, pdf
Download
LT 1130 R3 FS / 6225292, 0.13MB, pdf
Download
LT 1140 R3 FS / 6225294, 0.13MB, pdf
Download
LT 1150 R3 FS / 6225296, 0.13MB, pdf
Download
LT 1160 R3 FS / 6225298, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

Montageanleitung Kabelleitersysteme, 5.56MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download