Gelenkbogenelement A4

Parent Art.Nr. cxmOID847218
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gelenkbogenelement mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LGBE 620 A4 200 mm 1,5 mm 6225480
1 Stück 203,30 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogenelement A4
Gelenkbogenelement A4

Gelenkbogenelement A4

Art.Nr. 6225480

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4401

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
LGBE 630 A4 300 mm 1,5 mm 6225482
1 Stück 208,50 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogenelement A4
Gelenkbogenelement A4

Gelenkbogenelement A4

Art.Nr. 6225482

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4401

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
LGBE 640 A4 400 mm 1,5 mm 6225484
1 Stück 214,10 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogenelement A4
Gelenkbogenelement A4

Gelenkbogenelement A4

Art.Nr. 6225484

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4401

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
LGBE 650 A4 500 mm 1,5 mm 6225486
1 Stück 218,00 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogenelement A4
Gelenkbogenelement A4

Gelenkbogenelement A4

Art.Nr. 6225486

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4401

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
LGBE 660 A4 600 mm 1,5 mm 6225488
1 Stück 223,00 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogenelement A4
Gelenkbogenelement A4

Gelenkbogenelement A4

Art.Nr. 6225488

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4401

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LGBE 620 A4 / 6225480
Download
LGBE 630 A4 / 6225482
Download
LGBE 640 A4 / 6225484
Download
LGBE 650 A4 / 6225486
Download
LGBE 660 A4 / 6225488
Download
Downloads

Datenblatt

LGBE 620 A4 / 6225480, 0.13MB, pdf
Download
LGBE 630 A4 / 6225482, 0.13MB, pdf
Download
LGBE 640 A4 / 6225484, 0.13MB, pdf
Download
LGBE 650 A4 / 6225486, 0.13MB, pdf
Download
LGBE 660 A4 / 6225488, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen & Hilfen

Montageanleitung Kabelleitersysteme, 5.56MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download