Gelenkbogenelement A2

Parent Art.Nr. cxmOID847217
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gelenkbogenelement mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LGBE 620 A2 200 mm 1,5 mm 6225460
1 Stück 135,50 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogenelement A2
Gelenkbogenelement A2

Gelenkbogenelement A2

Art.Nr. 6225460

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
LGBE 630 A2 300 mm 1,5 mm 6225462
1 Stück 139,00 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogenelement A2
Gelenkbogenelement A2

Gelenkbogenelement A2

Art.Nr. 6225462

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
LGBE 640 A2 400 mm 1,5 mm 6225464
1 Stück 142,80 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogenelement A2
Gelenkbogenelement A2

Gelenkbogenelement A2

Art.Nr. 6225464

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
LGBE 650 A2 500 mm 1,5 mm 6225466
1 Stück 145,40 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogenelement A2
Gelenkbogenelement A2

Gelenkbogenelement A2

Art.Nr. 6225466

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
LGBE 660 A2 600 mm 1,5 mm 6225468
1 Stück 148,70 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogenelement A2
Gelenkbogenelement A2

Gelenkbogenelement A2

Art.Nr. 6225468

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LGBE 620 A2 / 6225460
Download
LGBE 630 A2 / 6225462
Download
LGBE 640 A2 / 6225464
Download
LGBE 650 A2 / 6225466
Download
LGBE 660 A2 / 6225468
Download
Downloads

Datenblatt

LGBE 620 A2 / 6225460, 0.13MB, pdf
Download
LGBE 630 A2 / 6225462, 0.13MB, pdf
Download
LGBE 640 A2 / 6225464, 0.13MB, pdf
Download
LGBE 650 A2 / 6225466, 0.13MB, pdf
Download
LGBE 660 A2 / 6225468, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

Montageanleitung Kabelleitersysteme, 5.56MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download