Gelenkbogenelement 110 FT

Parent Art.Nr. cxmOID669271
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gelenkbogenelement, schwer mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLGBE 1120 FT 200 mm 2 mm 6225530
1 Stück 185,00 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogenelement 110 FT
Gelenkbogenelement 110 FT

Gelenkbogenelement 110 FT

Art.Nr. 6225530

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend ja
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm
SLGBE 1130 FT 300 mm 2 mm 6225532
1 Stück 187,90 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogenelement 110 FT
Gelenkbogenelement 110 FT

Gelenkbogenelement 110 FT

Art.Nr. 6225532

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend ja
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm
SLGBE 1140 FT 400 mm 2 mm 6225534
1 Stück 190,20 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogenelement 110 FT
Gelenkbogenelement 110 FT

Gelenkbogenelement 110 FT

Art.Nr. 6225534

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend ja
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm
SLGBE 1150 FT 500 mm 2 mm 6225538
1 Stück 194,30 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogenelement 110 FT
Gelenkbogenelement 110 FT

Gelenkbogenelement 110 FT

Art.Nr. 6225538

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend ja
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm
SLGBE 1160 FT 600 mm 2 mm 6225540
1 Stück 197,80 € Preis / 1 Stück
Gelenkbogenelement 110 FT
Gelenkbogenelement 110 FT

Gelenkbogenelement 110 FT

Art.Nr. 6225540

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend ja
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SLGBE 1120 FT / 6225530
Download
SLGBE 1130 FT / 6225532
Download
SLGBE 1140 FT / 6225534
Download
SLGBE 1150 FT / 6225538
Download
SLGBE 1160 FT / 6225540
Download
Downloads

Datenblatt

SLGBE 1120 FT / 6225530, 0.12MB, pdf
Download
SLGBE 1130 FT / 6225532, 0.12MB, pdf
Download
SLGBE 1140 FT / 6225534, 0.12MB, pdf
Download
SLGBE 1150 FT / 6225538, 0.12MB, pdf
Download
SLGBE 1160 FT / 6225540, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

Montageanleitung Kabelleitersysteme, 5.56MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download