90°-Bogen FT

Parent Art.Nr. cxmOID669262
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen 90° horizontal mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LB 90 1120 R3 FT 200 mm 1,5 mm 6225142
1 Stück 176,90 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen FT
90°-Bogen FT

90°-Bogen FT

Art.Nr. 6225142

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm
Maß R 300 mm
LB 90 1130 R3 FT 300 mm 1,5 mm 6225144
1 Stück 197,90 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen FT
90°-Bogen FT

90°-Bogen FT

Art.Nr. 6225144

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm
Maß R 300 mm
LB 90 1140 R3 FT 400 mm 1,5 mm 6225146
1 Stück 218,40 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen FT
90°-Bogen FT

90°-Bogen FT

Art.Nr. 6225146

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm
Maß R 300 mm
LB 90 1150 R3 FT 500 mm 1,5 mm 6225150
1 Stück 239,30 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen FT
90°-Bogen FT

90°-Bogen FT

Art.Nr. 6225150

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm
Maß R 300 mm
LB 90 1160 R3 FT 600 mm 1,5 mm 6225152
1 Stück 260,15 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen FT
90°-Bogen FT

90°-Bogen FT

Art.Nr. 6225152

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 600 mm
Maß R 300 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LB 90 1120 R3 FT / 6225142
Download
LB 90 1130 R3 FT / 6225144
Download
LB 90 1140 R3 FT / 6225146
Download
LB 90 1150 R3 FT / 6225150
Download
LB 90 1160 R3 FT / 6225152
Download
Downloads

Datenblatt

LB 90 1120 R3 FT / 6225142, 0.13MB, pdf
Download
LB 90 1130 R3 FT / 6225144, 0.13MB, pdf
Download
LB 90 1140 R3 FT / 6225146, 0.13MB, pdf
Download
LB 90 1150 R3 FT / 6225150, 0.13MB, pdf
Download
LB 90 1160 R3 FT / 6225152, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren