90°-Bogen A4

Parent Art.Nr. cxmOID669238
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen 90° horizontal mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LB 90 620 R3 A4 200 mm 1,5 mm 6225102
1 Stück 331,20 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen A4
90°-Bogen A4

90°-Bogen A4

Art.Nr. 6225102

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
Maß R 300 mm
LB 90 630 R3 A4 300 mm 1,5 mm 6225104
1 Stück 371,10 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen A4
90°-Bogen A4

90°-Bogen A4

Art.Nr. 6225104

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
Maß R 300 mm
LB 90 640 R3 A4 400 mm 1,5 mm 6225106
1 Stück 411,15 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen A4
90°-Bogen A4

90°-Bogen A4

Art.Nr. 6225106

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
Maß R 300 mm
LB 90 650 R3 A4 500 mm 1,5 mm 6225108
1 Stück 450,90 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen A4
90°-Bogen A4

90°-Bogen A4

Art.Nr. 6225108

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
Maß R 300 mm
LB 90 660 R3 A4 600 mm 1,5 mm 6225110
1 Stück 490,70 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen A4
90°-Bogen A4

90°-Bogen A4

Art.Nr. 6225110

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm
Maß R 300 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LB 90 620 R3 A4 / 6225102
Download
LB 90 630 R3 A4 / 6225104
Download
LB 90 640 R3 A4 / 6225106
Download
LB 90 650 R3 A4 / 6225108
Download
LB 90 660 R3 A4 / 6225110
Download
Downloads

Datenblatt

LB 90 620 R3 A4 / 6225102, 0.13MB, pdf
Download
LB 90 630 R3 A4 / 6225104, 0.13MB, pdf
Download
LB 90 640 R3 A4 / 6225106, 0.13MB, pdf
Download
LB 90 650 R3 A4 / 6225108, 0.13MB, pdf
Download
LB 90 660 R3 A4 / 6225110, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren