90°-Bogen A2

Parent Art.Nr. cxmOID669237
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen 90° horizontal mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LB 90 620 R3 A2 200 mm 1,5 mm 6225082
1 Stück 265,50 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen A2
90°-Bogen A2

90°-Bogen A2

Art.Nr. 6225082

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
Maß R 300 mm
LB 90 630 R3 A2 300 mm 1,5 mm 6225084
1 Stück 297,25 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen A2
90°-Bogen A2

90°-Bogen A2

Art.Nr. 6225084

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
Maß R 300 mm
LB 90 640 R3 A2 400 mm 1,5 mm 6225086
1 Stück 329,65 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen A2
90°-Bogen A2

90°-Bogen A2

Art.Nr. 6225086

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
Maß R 300 mm
LB 90 650 R3 A2 500 mm 1,5 mm 6225088
1 Stück 361,10 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen A2
90°-Bogen A2

90°-Bogen A2

Art.Nr. 6225088

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
Maß R 300 mm
LB 90 660 R3 A2 600 mm 1,5 mm 6225090
1 Stück 392,80 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen A2
90°-Bogen A2

90°-Bogen A2

Art.Nr. 6225090

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm
Maß R 300 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LB 90 620 R3 A2 / 6225082
Download
LB 90 630 R3 A2 / 6225084
Download
LB 90 640 R3 A2 / 6225086
Download
LB 90 650 R3 A2 / 6225088
Download
LB 90 660 R3 A2 / 6225090
Download
Downloads

Datenblatt

LB 90 620 R3 A2 / 6225082, 0.13MB, pdf
Download
LB 90 630 R3 A2 / 6225084, 0.13MB, pdf
Download
LB 90 640 R3 A2 / 6225086, 0.13MB, pdf
Download
LB 90 650 R3 A2 / 6225088, 0.13MB, pdf
Download
LB 90 660 R3 A2 / 6225090, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren