90°-Bogen 110 FT

Parent Art.Nr. cxmOID669264
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen 90° horizontal mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLB 90 1120R3 FT 200 mm 2 mm 6225172
1 Stück 212,30 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 110 FT
90°-Bogen 110 FT

90°-Bogen 110 FT

Art.Nr. 6225172

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm
Maß R 300 mm
SLB 90 1130R3 FT 300 mm 2 mm 6225174
1 Stück 237,45 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 110 FT
90°-Bogen 110 FT

90°-Bogen 110 FT

Art.Nr. 6225174

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm
Maß R 300 mm
SLB 90 1140R3 FT 400 mm 2 mm 6225176
1 Stück 246,90 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 110 FT
90°-Bogen 110 FT

90°-Bogen 110 FT

Art.Nr. 6225176

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm
Maß R 300 mm
SLB 90 1150R3 FT 500 mm 2 mm 6225180
1 Stück 302,90 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 110 FT
90°-Bogen 110 FT

90°-Bogen 110 FT

Art.Nr. 6225180

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm
Maß R 300 mm
SLB 90 1160R3 FT 600 mm 2 mm 6225182
1 Stück 312,25 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 110 FT
90°-Bogen 110 FT

90°-Bogen 110 FT

Art.Nr. 6225182

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 600 mm
Maß R 300 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SLB 90 1120R3 FT / 6225172
Download
SLB 90 1130R3 FT / 6225174
Download
SLB 90 1140R3 FT / 6225176
Download
SLB 90 1150R3 FT / 6225180
Download
SLB 90 1160R3 FT / 6225182
Download
Downloads

Datenblatt

SLB 90 1120R3 FT / 6225172, 0.12MB, pdf
Download
SLB 90 1130R3 FT / 6225174, 0.12MB, pdf
Download
SLB 90 1140R3 FT / 6225176, 0.12MB, pdf
Download
SLB 90 1150R3 FT / 6225180, 0.12MB, pdf
Download
SLB 90 1160R3 FT / 6225182, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

Montageanleitung Kabelleitersysteme, 5.56MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download