Anbau-Abzweigstück 110 FT

Parent Art.Nr. cxmOID669275
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Anbau-Abzweigstück mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLAA 1120 R3 FT 200 mm 6225950
1 Stück 495,60 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück 110 FT
Anbau-Abzweigstück 110 FT

Anbau-Abzweigstück 110 FT

Art.Nr. 6225950

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm
Maß R 300 mm
SLAA 1130 R3 FT 300 mm 6225952
1 Stück 528,25 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück 110 FT
Anbau-Abzweigstück 110 FT

Anbau-Abzweigstück 110 FT

Art.Nr. 6225952

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm
Maß R 300 mm
SLAA 1140 R3 FT 400 mm 6225954
1 Stück 544,10 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück 110 FT
Anbau-Abzweigstück 110 FT

Anbau-Abzweigstück 110 FT

Art.Nr. 6225954

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm
Maß R 300 mm
SLAA 1150 R3 FT 500 mm 6225958
1 Stück 593,20 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück 110 FT
Anbau-Abzweigstück 110 FT

Anbau-Abzweigstück 110 FT

Art.Nr. 6225958

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm
Maß R 300 mm
SLAA 1160 R3 FT 600 mm 6225960
1 Stück 625,40 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück 110 FT
Anbau-Abzweigstück 110 FT

Anbau-Abzweigstück 110 FT

Art.Nr. 6225960

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 600 mm
Maß R 300 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SLAA 1120 R3 FT / 6225950
Download
SLAA 1130 R3 FT / 6225952
Download
SLAA 1140 R3 FT / 6225954
Download
SLAA 1150 R3 FT / 6225958
Download
SLAA 1160 R3 FT / 6225960
Download
Downloads

Datenblatt

SLAA 1120 R3 FT / 6225950, 0.10MB, pdf
Download
SLAA 1130 R3 FT / 6225952, 0.10MB, pdf
Download
SLAA 1140 R3 FT / 6225954, 0.10MB, pdf
Download
SLAA 1150 R3 FT / 6225958, 0.10MB, pdf
Download
SLAA 1160 R3 FT / 6225960, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen & Hilfen

Montageanleitung Kabelleitersysteme, 5.56MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download