Deckel mit Drehriegel FT

Parent Art.Nr. cxmOID41627
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 160 mm
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 160 mm

Deckel mit Drehriegeln für Weitspannkabelrinne und Weitspannkabelleiter mit der Seitenhöhe 110 und 160 mm.

Bei erhöhten Windlasten sind bauseits Sicherungsmaßnahmen vorzusehen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDRL 1116 20 DD 3000 mm 200 mm 1 mm 6227600
3 m 56,90 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel FT
Deckel mit Drehriegel FT

Deckel mit Drehriegel FT

Art.Nr. 6227600

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm
Maß H 15 mm
Maß L 3000 mm
WDRL 1116 30 DD 3000 mm 300 mm 1 mm 6227604
3 m 75,60 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel FT
Deckel mit Drehriegel FT

Deckel mit Drehriegel FT

Art.Nr. 6227604

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm
Maß H 15 mm
Maß L 3000 mm
WDRL 1116 40 DD 3000 mm 400 mm 1 mm 6227608
3 m 97,10 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel FT
Deckel mit Drehriegel FT

Deckel mit Drehriegel FT

Art.Nr. 6227608

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm
Maß H 15 mm
Maß L 3000 mm
WDRL 1116 50 DD 3000 mm 500 mm 1,5 mm 6227612
3 m 117,70 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel FT
Deckel mit Drehriegel FT

Deckel mit Drehriegel FT

Art.Nr. 6227612

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm
Maß H 15 mm
Maß L 3000 mm
WDRL 1116 60 DD 3000 mm 600 mm 1,5 mm 6227616
3 m 141,00 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel FT
Deckel mit Drehriegel FT

Deckel mit Drehriegel FT

Art.Nr. 6227616

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 600 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 600 mm
Maß H 15 mm
Maß L 3000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WDRL 1116 20 DD / 6227600
Download
WDRL 1116 30 DD / 6227604
Download
WDRL 1116 40 DD / 6227608
Download
WDRL 1116 50 DD / 6227612
Download
WDRL 1116 60 DD / 6227616
Download
Downloads

Datenblatt

WDRL 1116 20 DD / 6227600, 0.09MB, pdf
Download
WDRL 1116 30 DD / 6227604, 0.09MB, pdf
Download
WDRL 1116 40 DD / 6227608, 0.09MB, pdf
Download
WDRL 1116 50 DD / 6227612, 0.09MB, pdf
Download
WDRL 1116 60 DD / 6227616, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren