Deckel mit Drehriegel DD

Parent Art.Nr. cxmOID1037575
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 200 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Deckel für Weitspannleitern mit der Seitenhöhe 200 mm.

Bei erhöhten Windlasten sind bauseits Sicherungsmaßnahmen vorzusehen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WKLD 2020 DD 3000 mm 200 mm 1,5 mm 6232402
3 m 56,90 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel DD
Deckel mit Drehriegel DD

Deckel mit Drehriegel DD

Art.Nr. 6232402

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Seitenhöhe 200 mm
Maß B 200 mm
Maß H 15 mm
Maß L 3000 mm
WKLD 2030 DD 3000 mm 300 mm 1,5 mm 6232404
3 m 75,60 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel DD
Deckel mit Drehriegel DD

Deckel mit Drehriegel DD

Art.Nr. 6232404

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Seitenhöhe 200 mm
Maß B 300 mm
Maß H 15 mm
Maß L 3000 mm
WKLD 2040 DD 3000 mm 400 mm 1,5 mm 6232406
3 m 97,10 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel DD
Deckel mit Drehriegel DD

Deckel mit Drehriegel DD

Art.Nr. 6232406

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Seitenhöhe 200 mm
Maß B 400 mm
Maß H 15 mm
Maß L 3000 mm
WKLD 2050 DD 3000 mm 500 mm 1,5 mm 6232408
3 m 117,70 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel DD
Deckel mit Drehriegel DD

Deckel mit Drehriegel DD

Art.Nr. 6232408

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Seitenhöhe 200 mm
Maß B 500 mm
Maß H 15 mm
Maß L 3000 mm
WKLD 2060 DD 3000 mm 600 mm 1,5 mm 6232410
3 m 141,00 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel DD
Deckel mit Drehriegel DD

Deckel mit Drehriegel DD

Art.Nr. 6232410

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 600 mm
Seitenhöhe 200 mm
Maß B 600 mm
Maß H 15 mm
Maß L 3000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WKLD 2020 DD / 6232402
Download
WKLD 2030 DD / 6232404
Download
WKLD 2040 DD / 6232406
Download
WKLD 2050 DD / 6232408
Download
WKLD 2060 DD / 6232410
Download
Downloads

Datenblatt

WKLD 2040 DD / 6232406, 0.10MB, pdf
Download
WKLD 2060 DD / 6232410, 0.10MB, pdf
Download
WKLD 2020 DD / 6232402, 0.10MB, pdf
Download
WKLD 2050 DD / 6232408, 0.10MB, pdf
Download
WKLD 2030 DD / 6232404, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Weitspann-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Rastbare Deckel, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download