Deckel für T-Stück A4

Parent Art.Nr. cxmOID786604
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 45 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 110 mm

Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von T-Stücken mit geschweißten Sprossen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LTD 200 R3 A4 200 mm 1 mm 6226180
1 Stück 419,25 € Preis / 1 Stück
Deckel für T-Stück A4
Deckel für T-Stück A4

Deckel für T-Stück A4

Art.Nr. 6226180

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 200 mm
Maß B 200 mm
LTD 300 R3 A4 300 mm 1 mm 6226182
1 Stück 477,95 € Preis / 1 Stück
Deckel für T-Stück A4
Deckel für T-Stück A4

Deckel für T-Stück A4

Art.Nr. 6226182

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 300 mm
Maß B 300 mm
LTD 400 R3 A4 400 mm 1 mm 6226184
1 Stück 541,00 € Preis / 1 Stück
Deckel für T-Stück A4
Deckel für T-Stück A4

Deckel für T-Stück A4

Art.Nr. 6226184

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 400 mm
Maß B 400 mm
LTD 500 R3 A4 500 mm 1,25 mm 6226186
1 Stück 598,20 € Preis / 1 Stück
Deckel für T-Stück A4
Deckel für T-Stück A4

Deckel für T-Stück A4

Art.Nr. 6226186

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 500 mm
Maß B 500 mm
LTD 600 R3 A4 600 mm 1,25 mm 6226188
1 Stück 658,20 € Preis / 1 Stück
Deckel für T-Stück A4
Deckel für T-Stück A4

Deckel für T-Stück A4

Art.Nr. 6226188

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 600 mm
Maß B 600 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LTD 200 R3 A4 / 6226180
Download
LTD 300 R3 A4 / 6226182
Download
LTD 400 R3 A4 / 6226184
Download
LTD 500 R3 A4 / 6226186
Download
LTD 600 R3 A4 / 6226188
Download
Downloads

Datenblatt

LTD 200 R3 A4 / 6226180, 0.11MB, pdf
Download
LTD 300 R3 A4 / 6226182, 0.11MB, pdf
Download
LTD 400 R3 A4 / 6226184, 0.11MB, pdf
Download
LTD 500 R3 A4 / 6226186, 0.11MB, pdf
Download
LTD 600 R3 A4 / 6226188, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen & Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download