Deckel für T-Stück A2

Parent Art.Nr. cxmOID786603
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 45 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 110 mm

Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von T-Stücken mit geschweißten Sprossen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LTD 200 R3 A2 200 mm 1 mm 6226160
1 Stück 349,40 € Preis / 1 Stück
Deckel für T-Stück A2
Deckel für T-Stück A2

Deckel für T-Stück A2

Art.Nr. 6226160

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 200 mm
Maß B 200 mm
LTD 300 R3 A2 300 mm 1 mm 6226162
1 Stück 398,25 € Preis / 1 Stück
Deckel für T-Stück A2
Deckel für T-Stück A2

Deckel für T-Stück A2

Art.Nr. 6226162

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 300 mm
Maß B 300 mm
LTD 400 R3 A2 400 mm 1 mm 6226164
1 Stück 450,80 € Preis / 1 Stück
Deckel für T-Stück A2
Deckel für T-Stück A2

Deckel für T-Stück A2

Art.Nr. 6226164

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 400 mm
Maß B 400 mm
LTD 500 R3 A2 500 mm 1,25 mm 6226166
1 Stück 498,55 € Preis / 1 Stück
Deckel für T-Stück A2
Deckel für T-Stück A2

Deckel für T-Stück A2

Art.Nr. 6226166

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 500 mm
Maß B 500 mm
LTD 600 R3 A2 600 mm 1,25 mm 6226168
1 Stück 548,45 € Preis / 1 Stück
Deckel für T-Stück A2
Deckel für T-Stück A2

Deckel für T-Stück A2

Art.Nr. 6226168

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 600 mm
Maß B 600 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LTD 200 R3 A2 / 6226160
Download
LTD 300 R3 A2 / 6226162
Download
LTD 400 R3 A2 / 6226164
Download
LTD 500 R3 A2 / 6226166
Download
LTD 600 R3 A2 / 6226168
Download
Downloads

Datenblatt

LTD 200 R3 A2 / 6226160, 0.11MB, pdf
Download
LTD 300 R3 A2 / 6226162, 0.11MB, pdf
Download
LTD 400 R3 A2 / 6226164, 0.11MB, pdf
Download
LTD 500 R3 A2 / 6226166, 0.11MB, pdf
Download
LTD 600 R3 A2 / 6226168, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren