Deckel für 90°-Bogen FT

Parent Art.Nr. cxmOID786578
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von 90° Kabelleiterbögen mit geschweißten Sprossen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LBD 90 200 R3 FT 200 mm 1 mm 6226010
1 Stück 134,55 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen FT
Deckel für 90°-Bogen FT

Deckel für 90°-Bogen FT

Art.Nr. 6226010

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Maß B 200 mm
LBD 90 300 R3 FT 300 mm 1 mm 6226012
1 Stück 159,10 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen FT
Deckel für 90°-Bogen FT

Deckel für 90°-Bogen FT

Art.Nr. 6226012

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Maß B 300 mm
LBD 90 400 R3 FT 400 mm 1 mm 6226014
1 Stück 202,05 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen FT
Deckel für 90°-Bogen FT

Deckel für 90°-Bogen FT

Art.Nr. 6226014

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Maß B 400 mm
LBD 90 500 R3 FT 500 mm 1,25 mm 6226018
1 Stück 211,70 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen FT
Deckel für 90°-Bogen FT

Deckel für 90°-Bogen FT

Art.Nr. 6226018

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Maß B 500 mm
LBD 90 600 R3 FT 600 mm 1,25 mm 6226020
1 Stück 237,90 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen FT
Deckel für 90°-Bogen FT

Deckel für 90°-Bogen FT

Art.Nr. 6226020

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LBD 90 200 R3 FT / 6226010
Download
LBD 90 300 R3 FT / 6226012
Download
LBD 90 400 R3 FT / 6226014
Download
LBD 90 500 R3 FT / 6226018
Download
LBD 90 600 R3 FT / 6226020
Download
Downloads

Datenblatt

LBD 90 200 R3 FT / 6226010, 0.10MB, pdf
Download
LBD 90 300 R3 FT / 6226012, 0.10MB, pdf
Download
LBD 90 400 R3 FT / 6226014, 0.10MB, pdf
Download
LBD 90 500 R3 FT / 6226018, 0.10MB, pdf
Download
LBD 90 600 R3 FT / 6226020, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download