Deckel für 90°-Bogen FS

Parent Art.Nr. cxmOID786576
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von 90° Kabelleiterbögen mit geschweißten Sprossen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LBD 90 200 R3 FS 200 mm 1 mm 6225990
1 Stück 103,90 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen FS
Deckel für 90°-Bogen FS

Deckel für 90°-Bogen FS

Art.Nr. 6225990

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Maß B 200 mm
LBD 90 300 R3 FS 300 mm 1 mm 6225992
1 Stück 122,65 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen FS
Deckel für 90°-Bogen FS

Deckel für 90°-Bogen FS

Art.Nr. 6225992

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Maß B 300 mm
LBD 90 400 R3 FS 400 mm 1 mm 6225994
1 Stück 155,80 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen FS
Deckel für 90°-Bogen FS

Deckel für 90°-Bogen FS

Art.Nr. 6225994

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Maß B 400 mm
LBD 90 500 R3 FS 500 mm 1,25 mm 6225996
1 Stück 163,45 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen FS
Deckel für 90°-Bogen FS

Deckel für 90°-Bogen FS

Art.Nr. 6225996

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Maß B 500 mm
LBD 90 600 R3 FS 600 mm 1,25 mm 6225998
1 Stück 183,65 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen FS
Deckel für 90°-Bogen FS

Deckel für 90°-Bogen FS

Art.Nr. 6225998

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LBD 90 200 R3 FS / 6225990
Download
LBD 90 300 R3 FS / 6225992
Download
LBD 90 400 R3 FS / 6225994
Download
LBD 90 500 R3 FS / 6225996
Download
LBD 90 600 R3 FS / 6225998
Download
Downloads

Datenblatt

LBD 90 200 R3 FS / 6225990, 0.09MB, pdf
Download
LBD 90 300 R3 FS / 6225992, 0.09MB, pdf
Download
LBD 90 400 R3 FS / 6225994, 0.09MB, pdf
Download
LBD 90 500 R3 FS / 6225996, 0.09MB, pdf
Download
LBD 90 600 R3 FS / 6225998, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download