Deckel für 90°-Bogen FS

Parent Art.Nr. cxmOID5753
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 160 mm
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 160 mm

Deckel für Weitspannbogen 90° mit vormontierten Drehriegeln.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDBRL 90 20 FS 200 mm 1 mm 6231462
1 Stück 293,25 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen FS
Deckel für 90°-Bogen FS

Deckel für 90°-Bogen FS

Art.Nr. 6231462

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Anzahl Drehriegel 7 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm
Maß H 15 mm
WDBRL 90 30 FS 300 mm 1 mm 6231470
1 Stück 336,75 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen FS
Deckel für 90°-Bogen FS

Deckel für 90°-Bogen FS

Art.Nr. 6231470

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Anzahl Drehriegel 7 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm
Maß H 15 mm
WDBRL 90 40 FS 400 mm 1 mm 6231489
1 Stück 383,75 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen FS
Deckel für 90°-Bogen FS

Deckel für 90°-Bogen FS

Art.Nr. 6231489

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Anzahl Drehriegel 7 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm
Maß H 15 mm
WDBRL 90 50 FS 500 mm 1 mm 6231497
1 Stück 535,25 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen FS
Deckel für 90°-Bogen FS

Deckel für 90°-Bogen FS

Art.Nr. 6231497

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Anzahl Drehriegel 7 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm
Maß H 15 mm
WDBRL 90 60 FS 600 mm 1 mm 6231500
1 Stück 541,45 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen FS
Deckel für 90°-Bogen FS

Deckel für 90°-Bogen FS

Art.Nr. 6231500

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Anzahl Drehriegel 7 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 600 mm
Maß H 15 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WDBRL 90 20 FS / 6231462
Download
WDBRL 90 30 FS / 6231470
Download
WDBRL 90 40 FS / 6231489
Download
WDBRL 90 50 FS / 6231497
Download
WDBRL 90 60 FS / 6231500
Download
Downloads

Datenblatt

WDBRL 90 20 FS / 6231462, 0.10MB, pdf
Download
WDBRL 90 30 FS / 6231470, 0.10MB, pdf
Download
WDBRL 90 40 FS / 6231489, 0.10MB, pdf
Download
WDBRL 90 50 FS / 6231497, 0.09MB, pdf
Download
WDBRL 90 60 FS / 6231500, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren