Deckel für 90°-Bogen DD

Parent Art.Nr. cxmOID22466
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 160 mm
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 160 mm

Deckel für Weitspannbogen 90° mit vormontierten Drehriegeln.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDBRL 90 20 DD 200 mm 1 mm 6231527
1 Stück 354,70 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen DD
Deckel für 90°-Bogen DD

Deckel für 90°-Bogen DD

Art.Nr. 6231527

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Anzahl Drehriegel 7 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm
Maß H 15 mm
WDBRL 90 30 DD 300 mm 1 mm 6231535
1 Stück 392,70 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen DD
Deckel für 90°-Bogen DD

Deckel für 90°-Bogen DD

Art.Nr. 6231535

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Anzahl Drehriegel 7 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm
Maß H 15 mm
WDBRL 90 40 DD 400 mm 1 mm 6231543
1 Stück 551,90 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen DD
Deckel für 90°-Bogen DD

Deckel für 90°-Bogen DD

Art.Nr. 6231543

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Anzahl Drehriegel 7 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm
Maß H 15 mm
WDBRL 90 50 DD 500 mm 1 mm 6231551
1 Stück 607,15 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen DD
Deckel für 90°-Bogen DD

Deckel für 90°-Bogen DD

Art.Nr. 6231551

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Anzahl Drehriegel 7 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm
Maß H 15 mm
WDBRL 90 60 DD 600 mm 1 mm 6231578
1 Stück 630,15 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen DD
Deckel für 90°-Bogen DD

Deckel für 90°-Bogen DD

Art.Nr. 6231578

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Anzahl Drehriegel 7 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 600 mm
Maß H 15 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WDBRL 90 20 DD / 6231527
Download
WDBRL 90 30 DD / 6231535
Download
WDBRL 90 40 DD / 6231543
Download
WDBRL 90 50 DD / 6231551
Download
WDBRL 90 60 DD / 6231578
Download
Downloads

Datenblatt

WDBRL 90 20 DD / 6231527, 0.10MB, pdf
Download
WDBRL 90 30 DD / 6231535, 0.09MB, pdf
Download
WDBRL 90 40 DD / 6231543, 0.09MB, pdf
Download
WDBRL 90 50 DD / 6231551, 0.09MB, pdf
Download
WDBRL 90 60 DD / 6231578, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren