Deckel für 90°-Bogen A4

Parent Art.Nr. cxmOID786579
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von 90° Kabelleiterbögen mit geschweißten Sprossen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LBD 90 200 R3 A4 200 mm 1 mm 6226070
1 Stück 210,45 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen A4
Deckel für 90°-Bogen A4

Deckel für 90°-Bogen A4

Art.Nr. 6226070

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 200 mm
Maß B 200 mm
LBD 90 300 R3 A4 300 mm 1 mm 6226072
1 Stück 248,45 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen A4
Deckel für 90°-Bogen A4

Deckel für 90°-Bogen A4

Art.Nr. 6226072

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 300 mm
Maß B 300 mm
LBD 90 400 R3 A4 400 mm 1 mm 6226074
1 Stück 298,00 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen A4
Deckel für 90°-Bogen A4

Deckel für 90°-Bogen A4

Art.Nr. 6226074

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 400 mm
Maß B 400 mm
LBD 90 500 R3 A4 500 mm 1,25 mm 6226076
1 Stück 351,70 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen A4
Deckel für 90°-Bogen A4

Deckel für 90°-Bogen A4

Art.Nr. 6226076

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 500 mm
Maß B 500 mm
LBD 90 600 R3 A4 600 mm 1,25 mm 6226078
1 Stück 414,90 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen A4
Deckel für 90°-Bogen A4

Deckel für 90°-Bogen A4

Art.Nr. 6226078

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 600 mm
Maß B 600 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LBD 90 200 R3 A4 / 6226070
Download
LBD 90 300 R3 A4 / 6226072
Download
LBD 90 400 R3 A4 / 6226074
Download
LBD 90 500 R3 A4 / 6226076
Download
LBD 90 600 R3 A4 / 6226078
Download
Downloads

Datenblatt

LBD 90 200 R3 A4 / 6226070, 0.09MB, pdf
Download
LBD 90 300 R3 A4 / 6226072, 0.09MB, pdf
Download
LBD 90 400 R3 A4 / 6226074, 0.09MB, pdf
Download
LBD 90 500 R3 A4 / 6226076, 0.09MB, pdf
Download
LBD 90 600 R3 A4 / 6226078, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download