Deckel für Anbau-Abzweigstück FT

Parent Art.Nr. cxmOID46988
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 160 mm

Deckel für Weitspann-Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WAAD 200 DD 200 mm 1,5 mm 6231922
1 Stück 271,65 € Preis / 1 Stück
Deckel für Anbau-Abzweigstück FT
Deckel für Anbau-Abzweigstück FT

Deckel für Anbau-Abzweigstück FT

Art.Nr. 6231922

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm
Maß H 15 mm
Maß R 500 mm
WAAD 300 DD 300 mm 1,5 mm 6231926
1 Stück 298,35 € Preis / 1 Stück
Deckel für Anbau-Abzweigstück FT
Deckel für Anbau-Abzweigstück FT

Deckel für Anbau-Abzweigstück FT

Art.Nr. 6231926

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm
Maß H 15 mm
Maß R 500 mm
WAAD 400 DD 400 mm 1,5 mm 6231930
1 Stück 333,05 € Preis / 1 Stück
Deckel für Anbau-Abzweigstück FT
Deckel für Anbau-Abzweigstück FT

Deckel für Anbau-Abzweigstück FT

Art.Nr. 6231930

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm
Maß H 15 mm
Maß R 500 mm
WAAD 500 DD 500 mm 1,5 mm 6231934
1 Stück 368,40 € Preis / 1 Stück
Deckel für Anbau-Abzweigstück FT
Deckel für Anbau-Abzweigstück FT

Deckel für Anbau-Abzweigstück FT

Art.Nr. 6231934

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm
Maß H 15 mm
Maß R 500 mm
WAAD 600 DD 600 mm 1,5 mm 6231938
1 Stück 406,80 € Preis / 1 Stück
Deckel für Anbau-Abzweigstück FT
Deckel für Anbau-Abzweigstück FT

Deckel für Anbau-Abzweigstück FT

Art.Nr. 6231938

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 600 mm
Maß H 15 mm
Maß R 500 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WAAD 200 DD / 6231922
Download
WAAD 300 DD / 6231926
Download
WAAD 400 DD / 6231930
Download
WAAD 500 DD / 6231934
Download
WAAD 600 DD / 6231938
Download
Downloads

Datenblatt

WAAD 200 DD / 6231922, 0.11MB, pdf
Download
WAAD 300 DD / 6231926, 0.11MB, pdf
Download
WAAD 400 DD / 6231930, 0.11MB, pdf
Download
WAAD 500 DD / 6231934, 0.11MB, pdf
Download
WAAD 600 DD / 6231938, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren