Klemmleiste 6-16 mm², Kabelabzweigkasten T-Serie, X-Serie

Art.Nr. 2016190 | EAN 4012195896951

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • flammwidrig 960°C

Klemmen Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, Nennquerschnitt 6 ÷ 16 mm², Nennspannung 400 V, 1-polig, mit Buchsenklemmen max. anschließbare Leiter je Klemmstelle max. 4x16mm², 4x10mm², 8x6mm² oder 12x4mm².

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl der
Klemmstellen
Nenn-
spannung
Nenn-
querschnitt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KL-T 06-16 lichtgrau 4 400 V 6 - 16 mm² 2016190
10 Stück 1.395,80 € Preis / 100 Stück
Klemmleiste 6-16 mm², Kabelabzweigkasten T-Serie, X-Serie
Klemmleiste 6-16 mm², Kabelabzweigkasten T-Serie, X-Serie

Klemmleiste 6-16 mm², Kabelabzweigkasten T-Serie, X-Serie

Art.Nr. 2016190

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 4 - 16 mm²
Abschlussplatte erforderlich nein
Anschlussposition seitlich
Anzahl der Klemmstellen 4
Anzahl der Klemmstellen je Pol 1
Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Isolierstoff Thermoplast
Nennquerschnitt 6 - 16 mm²
Nennspannung 400 V
Nennstrom 76 A
Polzahl 1
Querschnitt max. anschließbare Leiter je Klemmstelle max. 4x16mm², 4x10mm², 8x6mm² oder 12x4mm² mm²
Transparent nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 31,4 mm
Breite 24 mm
Höhe 30 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

KL-T 06-16 / 2016190
Download
Downloads