Klemmleiste 1-4 mm², Kabelabzweigkasten T-Serie

Art.Nr. 2016180 | EAN 4012195942825

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • flammwidrig 960°C

Klemmkörper und Schrauben aus Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, Nennquerschnitt 1 ÷ 4 mm², Nennspannung 400 V, 5-polig, mit Buchsenklemmen max. anschließbare Querschnitte je Klemmstelle max. 4x2,5mm², 5x1,5mm² oder 6x1mm².

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl der
Klemmstellen
Nenn-
spannung
Nenn-
querschnitt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KL-T 01-04 lichtgrau 5 400 V 1 - 4 mm² 2016180
10 Stück 339,55 € Preis / 100 Stück
Klemmleiste 1-4 mm², Kabelabzweigkasten T-Serie
Klemmleiste 1-4 mm², Kabelabzweigkasten T-Serie

Klemmleiste 1-4 mm², Kabelabzweigkasten T-Serie

Art.Nr. 2016180

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1 - 4 mm²
Abschlussplatte erforderlich nein
Anschlussposition seitlich
Anzahl der Klemmstellen 5
Anzahl der Klemmstellen je Pol 1
Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Isolierstoff Thermoplast
Nennquerschnitt 1 - 4 mm²
Nennspannung 400 V
Nennstrom 32 A
Polzahl 5
Querschnitt max. anschließbare Querschnitte je Klemmstelle max. 4x2,5mm², 5x1,5mm² oder 6x1mm² mm²
Transparent nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 37,5 mm
Breite 20 mm
Höhe 28 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

KL-T 01-04 / 2016180
Download
Downloads