Befestigungsstift für Montageplatten

Art.Nr. 2007831 | EAN 4012195615910

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Metall Befestigungsstift zum Befestigen der T-Serie auf Montageplatten oder anderen dünnwandigen Tragekonstruktionen. Montage durch einfaches eindrücken der Schraube in die Befestigungslöcher der T-Serie. Einfaches entfernen durch ein Schraubgewinde.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T-S MST 11,5 mm M3 2007831
100 Stück 102,30 € Preis / 100 Stück
Befestigungsstift für Montageplatten
Befestigungsstift für Montageplatten

Befestigungsstift für Montageplatten

Art.Nr. 2007831

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M3
Gewinde metrisch 3
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraubsystem Phillips PH mit Schraubschlitz
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 11,5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

T-S MST / 2007831
Download
Downloads

Datenblatt

T-S MST / 2007831, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabelabzweigkästen im Überblick, 3.35MB, pdf
Download
T-Serie Kabelabzweigkästen, 8.94MB, pdf
Download
OBO Aquasit Kaltvergussmasse mit Schutzart IP68, 0.75MB, pdf
Download