Aquasit Kaltvergussmasse, Mischbeutel

Parent Art.Nr. cxmOID1500549
  • Schutzart IP 68
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Nennspannung 400 V

Aquasit ist eine Zwei-Komponenten-Vergussmasse für Kabelabzweigkästen in Bereichen mit extrem hoher und langanhaltender Feuchtigkeit. Sie kann auch bei mechanischem Schock und Vibrationen eingesetzt werden.

Die ungeöffneten Aluminiumbeutel können bei Raumtemperatur und sachgerechter Lagerung bis zu 18 Monaten verwendet werden. Nach dem Vermischen der Beutel muss das Material innerhalb von 20 min. verarbeitet werden. Erfahrungen, Prüfungen und Bestätigungen gelten nur in Verbindung mit OBO-Kabelabzweigkästen.

Eigenschaften Aquasit:
Schutzart mit entsprechendem Kabelkasten: IP68 bei 1,8 bar/1000 h
Nennspannung: 400 V
Durchschlagsfestigkeit: >20 kV/mm nach VDE 0291 Teil 2
Betriebstemperatur: -40 bis +90 °C
Verarbeitungstemperatur: 0 bis +40 °C
Halogenfrei, silikonfrei, isocyanitfrei
Umweltverträglich und kennzeichnungsfrei

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KVMM 400 2363008
1 Stück 42,10 € Preis / 1 Stück
Aquasit Kaltvergussmasse, Mischbeutel
Aquasit Kaltvergussmasse, Mischbeutel

Aquasit Kaltvergussmasse, Mischbeutel

Art.Nr. 2363008

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne

Abmessungen

Länge 460 mm
Breite 140 mm
Höhe 15 mm
KVMM 800 2363006
1 Stück 54,50 € Preis / 1 Stück
Aquasit Kaltvergussmasse, Mischbeutel
Aquasit Kaltvergussmasse, Mischbeutel

Aquasit Kaltvergussmasse, Mischbeutel

Art.Nr. 2363006

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne

Abmessungen

Länge 380 mm
Breite 175 mm
Höhe 15 mm
KVMM 1600 2363002
1 Stück 78,70 € Preis / 1 Stück
Aquasit Kaltvergussmasse, Mischbeutel
Aquasit Kaltvergussmasse, Mischbeutel

Aquasit Kaltvergussmasse, Mischbeutel

Art.Nr. 2363002

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne

Abmessungen

Länge 680 mm
Breite 175 mm
Höhe 15 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

KVMM 400 / 2363008
Download
KVMM 800 / 2363006
Download
KVMM 1600 / 2363002
Download
Downloads

Datenblatt

KVMM 400 / 2363008, 0.13MB, pdf
Download
KVMM 800 / 2363006, 0.13MB, pdf
Download
KVMM 1600 / 2363002, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Montageanleitung Aquasit Kaltvergussmasse, 3.08MB, pdf
Download
Sicherheitsdatenblatt KVM - AQUASIT Komponente B (Härter), 0.07MB, pdf
Download
Sicherheitsdatenblatt KVM - AQUASIT Komponente A (Harz), 0.07MB, pdf
Download