Aquasit Kaltvergussmasse, Kartusche

Art.Nr. 2363010 | EAN 4012195577768

  • Schutzart IP 68
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Nennspannung 400 V

Aquasit ist eine Zwei- Komponenten- Vergussmasse für Anwendungen in Bereichen mit extrem hoher und langanhaltender Feuchtigkeit. Sie kann auch bei mechanischem Schock und Vibrationen eingesetzt werden.

Die Kartusche ist zur Verwendung in handelsüblichen Kartuschenpistolen geeignet. Die ungeöffnete Aluminiumverpackung kann bei Raumtemperatur bis zu 18 Monaten gelagert werden. Nach dem Öffnen der Kartusche sollte das Material innerhalb von 24 Std. verarbeitet werden. Erfahrungen, Prüfungen und Bestätigungen gelten nur in der Verbindung mit OBO Kabelabzweigkästen.

Eigenschaften Aquasit:
Schutzart mit entsprechendem Kabelkasten: IP68 bei 1,8 bar/1000 h
Nennspannung: 400 V
Durchschlagfestigfestigkeit: >20 kV/mm nach VDE 0291 Teil 2
Betriebstemperatur: -40 bis +90 °C
Verarbeitungstemperatur: 0 bis +40 °C
Halogenfrei, silikonfrei, isocyanitfrei
Umweltverträglich und kennzeichnungsfrei

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KVM 250 2363010
1 Stück 32,40 € Preis / 1 Stück
Aquasit Kaltvergussmasse, Kartusche
Aquasit Kaltvergussmasse, Kartusche

Aquasit Kaltvergussmasse, Kartusche

Art.Nr. 2363010

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

KVM 250 / 2363010
Download
Downloads

Datenblatt

KVM 250 / 2363010, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabelabzweigkästen im Überblick, 3.35MB, pdf
Download
OBO Aquasit Kaltvergussmasse mit Schutzart IP68, 0.75MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Montageanleitung Aquasit Kaltvergussmasse, 3.74MB, pdf
Download
Sicherheitsdatenblatt KVM - AQUASIT Komponente A (Harz), 3.74MB, pdf
Download
Sicherheitsdatenblatt KVM - AQUASIT Komponente B (Härter), 3.74MB, pdf
Download