Leergehäuse X 25

Parent Art.Nr. cxmOID898764
  • flammwidrig 650°C
  • Schutzart IP 67
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UV RESISTANT
  • ENEC Österreich
  • IK Code 08
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Nennspannung 750 V

Robustes Leergehäuse der X-Serie zur Erstellung individueller elektrischer Installationen. Sie sind für den Innen- und Außenbereich geeignet. Beim Einsatz im ungeschützten Außenbereich muss der Kabelabzweigkasten gegen direkte Witterungseinflüsse (z. B. durch Schnee, Wind, Regen oder Sonne) geschützt werden. Der Deckel ist plombierbar.

Der Kabelabzweigkasten erfüllt die Anforderungen der Schutzartprüfung gemaß IP 67 nach DIN EN 60529, VDE0470-1:2014 (EN 60529/AC:2016)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
X25C LGR lichtgrau; RAL 7035 286 mm 202 mm 126 mm 2005474
1 Stück 4.768,20 € Preis / 100 Stück
Leergehäuse X 25
Leergehäuse X 25

Leergehäuse X 25

Art.Nr. 2005474

Datenblatt, 0.37MB, pdf
Download

Technische Daten

Lichte Innenmaße 271x187x110 mm
Anbaumöglichkeit nein
Deckelbefestigung geschraubt
Form rechteckig
Geeignet für Außenanwendung ja
Mit Deckel ja
Montageart auf Kabelrinne
Schutzart IP67
Schutzart IP 67
Schutzgrad IK-Code IK08
Temperatureinsatzbereich -25 - 65 °C
Transparenter Deckel -
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Witterungsbeständig ja

Abmessungen

Länge 286 mm
Breite 202 mm
Höhe 126 mm
X25C LGR-TR grau / transparent 286 mm 202 mm 126 mm 2005544
1 Stück 5.006,60 € Preis / 100 Stück
Leergehäuse X 25
Leergehäuse X 25

Leergehäuse X 25

Art.Nr. 2005544

Datenblatt, 0.38MB, pdf
Download

Technische Daten

Lichte Innenmaße 271x187x110 mm
Anbaumöglichkeit nein
Deckelbefestigung geschraubt
Form rechteckig
Geeignet für Außenanwendung ja
Mit Deckel ja
Montageart auf Kabelrinne
Schutzart IP67
Schutzart IP 67
Schutzgrad IK-Code IK08
Temperatureinsatzbereich -25 - 65 °C
Transparenter Deckel ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Witterungsbeständig ja

Abmessungen

Länge 286 mm
Breite 202 mm
Höhe 126 mm
X25C SW graphitschwarz; RAL 9011 286 mm 202 mm 126 mm 2005614
1 Stück 4.768,20 € Preis / 100 Stück
Leergehäuse X 25
Leergehäuse X 25

Leergehäuse X 25

Art.Nr. 2005614

Datenblatt, 0.42MB, pdf
Download

Technische Daten

Lichte Innenmaße 271x187x110 mm
Anbaumöglichkeit nein
Deckelbefestigung geschraubt
Form rechteckig
Geeignet für Außenanwendung ja
Mit Deckel ja
Montageart auf Kabelrinne
Schutzart IP67
Schutzart IP 67
Schutzgrad IK-Code IK08
Temperatureinsatzbereich -25 - 65 °C
Transparenter Deckel -
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Witterungsbeständig ja

Abmessungen

Länge 286 mm
Breite 202 mm
Höhe 126 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

X25C LGR / 2005474
Download
X25C LGR-TR / 2005544
Download
X25C SW / 2005614
Download
Downloads

Datenblatt

X25C LGR / 2005474, 0.37MB, pdf
Download
X25C LGR-TR / 2005544, 0.38MB, pdf
Download
X25C SW / 2005614, 0.42MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren