Leergehäuse X 25 mit Hutprofilschiene

Parent Art.Nr. cxmOID898765
  • flammwidrig 650°C
  • Schutzart IP 67
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UV RESISTANT
  • ENEC Österreich
  • IK Code 08
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Nennspannung 750 V

Robustes Leergehäuse der X-Serie zur Erstellung individueller elektrischer Installationen. Sie sind für den Innen- und Außenbereich geeignet. Beim Einsatz im ungeschützten Außenbereich muss der Kabelabzweigkasten gegen direkte Witterungseinflüsse (z. B. durch Schnee, Wind, Regen oder Sonne) geschützt werden. Der Deckel ist plombierbar.

Der Kabelabzweigkasten erfüllt die Anforderungen der Schutzartprüfung gemaß IP 67 nach DIN EN 60529, VDE0470-1:2014 (EN 60529/AC:2016)

Mit Hutprofilschiene Typ 2069 und Befestigungsset.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
X25C R LGR lichtgrau; RAL 7035 286 mm 202 mm 126 mm 2005502
1 Stück 4.994,30 € Preis / 100 Stück
Leergehäuse X 25 mit Hutprofilschiene
Leergehäuse X 25 mit Hutprofilschiene

Leergehäuse X 25 mit Hutprofilschiene

Art.Nr. 2005502

Datenblatt, 0.38MB, pdf
Download

Technische Daten

Lichte Innenmaße 271x187x110 mm
Anbaumöglichkeit nein
Deckelbefestigung geschraubt
Form rechteckig
Geeignet für Außenanwendung ja
Mit Deckel ja
Montageart auf Kabelrinne
Schutzart IP67
Schutzart IP 67
Schutzgrad IK-Code IK08
Temperatureinsatzbereich -25 - 65 °C
Transparenter Deckel -
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Witterungsbeständig ja

Abmessungen

Länge 286 mm
Breite 202 mm
Höhe 126 mm
X25C R LGR-TR grau / transparent 286 mm 202 mm 126 mm 2005572
1 Stück 5.257,10 € Preis / 100 Stück
Leergehäuse X 25 mit Hutprofilschiene
Leergehäuse X 25 mit Hutprofilschiene

Leergehäuse X 25 mit Hutprofilschiene

Art.Nr. 2005572

Datenblatt, 0.39MB, pdf
Download

Technische Daten

Lichte Innenmaße 271x187x110 mm
Anbaumöglichkeit nein
Deckelbefestigung geschraubt
Form rechteckig
Geeignet für Außenanwendung ja
Mit Deckel ja
Montageart auf Kabelrinne
Schutzart IP67
Schutzart IP 67
Schutzgrad IK-Code IK08
Temperatureinsatzbereich -25 - 65 °C
Transparenter Deckel ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Witterungsbeständig ja

Abmessungen

Länge 286 mm
Breite 202 mm
Höhe 126 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

X25C R LGR / 2005502
Download
X25C R LGR-TR / 2005572
Download
Downloads

Datenblatt

X25C R LGR / 2005502, 0.38MB, pdf
Download
X25C R LGR-TR / 2005572, 0.39MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren