Leergehäuse X 16 mit Hutprofilschiene

Parent Art.Nr. cxmOID898762
  • flammwidrig 650°C
  • Schutzart IP 67
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UV RESISTANT
  • IK Code 09
  • ENEC Österreich
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Nennspannung 750 V

Robustes Leergehäuse der X-Serie zur Erstellung individueller elektrischer Installationen. Sie sind für den Innen- und Außenbereich geeignet. Beim Einsatz im ungeschützten Außenbereich muss der Kabelabzweigkasten gegen direkte Witterungseinflüsse (z. B. durch Schnee, Wind, Regen oder Sonne) geschützt werden. Der Deckel ist plombierbar.

Der Kabelabzweigkasten erfüllt die Anforderungen der Schutzartprüfung gemaß IP 67 nach DIN EN 60529, VDE0470-1:2014 (EN 60529/AC:2016)

Mit Hutprofilschiene Typ 2069 und Befestigungsset.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
X16C R LGR lichtgrau; RAL 7035 241 mm 191 mm 126 mm 2005498
1 Stück 3.665,50 € Preis / 100 Stück
Leergehäuse X 16 mit Hutprofilschiene
Leergehäuse X 16 mit Hutprofilschiene

Leergehäuse X 16 mit Hutprofilschiene

Art.Nr. 2005498

Datenblatt, 0.41MB, pdf
Download

Technische Daten

Lichte Innenmaße 227x177x110 mm
Anbaumöglichkeit nein
Deckelbefestigung geschraubt
Form rechteckig
Geeignet für Außenanwendung ja
Mit Deckel ja
Montageart auf Kabelrinne
Schutzart IP67
Schutzart IP 67
Schutzgrad IK-Code IK09
Temperatureinsatzbereich -25 - 65 °C
Transparenter Deckel -
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Witterungsbeständig ja

Abmessungen

Länge 241 mm
Breite 191 mm
Höhe 126 mm
X16C R LGR-TR grau / transparent 241 mm 191 mm 126 mm 2005568
1 Stück 3.858,40 € Preis / 100 Stück
Leergehäuse X 16 mit Hutprofilschiene
Leergehäuse X 16 mit Hutprofilschiene

Leergehäuse X 16 mit Hutprofilschiene

Art.Nr. 2005568

Datenblatt, 0.43MB, pdf
Download

Technische Daten

Lichte Innenmaße 227x177x110 mm
Anbaumöglichkeit nein
Deckelbefestigung geschraubt
Form rechteckig
Geeignet für Außenanwendung ja
Mit Deckel ja
Montageart auf Kabelrinne
Schutzart IP67
Schutzart IP 67
Schutzgrad IK-Code IK09
Temperatureinsatzbereich -25 - 65 °C
Transparenter Deckel ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Witterungsbeständig ja

Abmessungen

Länge 241 mm
Breite 191 mm
Höhe 126 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

X16C R LGR / 2005498
Download
X16C R LGR-TR / 2005568
Download
Downloads

Datenblatt

X16C R LGR / 2005498, 0.41MB, pdf
Download
X16C R LGR-TR / 2005568, 0.43MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren