Leergehäuse X 10

Parent Art.Nr. cxmOID898758
  • flammwidrig 650°C
  • Schutzart IP 67
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UV RESISTANT
  • IK Code 09
  • ENEC Österreich
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Nennspannung 750 V

Robustes Leergehäuse der X-Serie zur Erstellung individueller elektrischer Installationen. Sie sind für den Innen- und Außenbereich geeignet. Beim Einsatz im ungeschützten Außenbereich muss der Kabelabzweigkasten gegen direkte Witterungseinflüsse (z. B. durch Schnee, Wind, Regen oder Sonne) geschützt werden. Der Deckel ist plombierbar.

Der Kabelabzweigkasten erfüllt die Anforderungen der Schutzartprüfung gemaß IP 67 nach DIN EN 60529, VDE0470-1:2014 (EN 60529/AC:2016)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
X10C LGR lichtgrau; RAL 7035 191 mm 151 mm 126 mm 2005466
1 Stück 2.650,90 € Preis / 100 Stück
Leergehäuse X 10
Leergehäuse X 10

Leergehäuse X 10

Art.Nr. 2005466

Datenblatt, 0.42MB, pdf
Download

Technische Daten

Lichte Innenmaße 177x137x110 mm
Anbaumöglichkeit nein
Deckelbefestigung geschraubt
Form quadratisch
Geeignet für Außenanwendung ja
Mit Deckel ja
Montageart auf Kabelrinne
Schutzart IP67
Schutzart IP 67
Schutzgrad IK-Code IK09
Temperatureinsatzbereich -25 - 65 °C
Transparenter Deckel -
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Witterungsbeständig ja

Abmessungen

Länge 191 mm
Breite 151 mm
Höhe 126 mm
X10C LGR-TR grau / transparent 191 mm 151 mm 126 mm 2005536
1 Stück 2.783,40 € Preis / 100 Stück
Leergehäuse X 10
Leergehäuse X 10

Leergehäuse X 10

Art.Nr. 2005536

Datenblatt, 0.43MB, pdf
Download

Technische Daten

Lichte Innenmaße 177x137x110 mm
Anbaumöglichkeit nein
Deckelbefestigung geschraubt
Form quadratisch
Geeignet für Außenanwendung ja
Mit Deckel ja
Montageart auf Kabelrinne
Schutzart IP67
Schutzart IP 67
Schutzgrad IK-Code IK09
Temperatureinsatzbereich -25 - 65 °C
Transparenter Deckel ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Witterungsbeständig ja

Abmessungen

Länge 191 mm
Breite 151 mm
Höhe 126 mm
X10C SW graphitschwarz; RAL 9011 191 mm 151 mm 126 mm 2005606
1 Stück 2.650,90 € Preis / 100 Stück
Leergehäuse X 10
Leergehäuse X 10

Leergehäuse X 10

Art.Nr. 2005606

Datenblatt, 0.42MB, pdf
Download

Technische Daten

Lichte Innenmaße 177x137x110 mm
Anbaumöglichkeit nein
Deckelbefestigung geschraubt
Form quadratisch
Geeignet für Außenanwendung ja
Mit Deckel ja
Montageart auf Kabelrinne
Schutzart IP67
Schutzart IP 67
Schutzgrad IK-Code IK09
Temperatureinsatzbereich -25 - 65 °C
Transparenter Deckel -
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Witterungsbeständig ja

Abmessungen

Länge 191 mm
Breite 151 mm
Höhe 126 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

X10C LGR / 2005466
Download
X10C LGR-TR / 2005536
Download
X10C SW / 2005606
Download
Downloads

Datenblatt

X10C LGR / 2005466, 0.42MB, pdf
Download
X10C LGR-TR / 2005536, 0.43MB, pdf
Download
X10C SW / 2005606, 0.42MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren