Leergehäuse X 06

Parent Art.Nr. cxmOID898755
  • flammwidrig 650°C
  • Schutzart IP 67
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UV RESISTANT
  • ENEC Österreich
  • IK Code 08
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Nennspannung 750 V

Robustes Leergehäuse der X-Serie zur Erstellung individueller elektrischer Installationen. Sie sind für den Innen- und Außenbereich geeignet. Beim Einsatz im ungeschützten Außenbereich muss der Kabelabzweigkasten gegen direkte Witterungseinflüsse (z. B. durch Schnee, Wind, Regen oder Sonne) geschützt werden. Der Deckel ist plombierbar.

Der Kabelabzweigkasten erfüllt die Anforderungen der Schutzartprüfung gemaß IP 67 nach DIN EN 60529, VDE0470-1:2014 (EN 60529/AC:2016)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
X06C LGR lichtgrau; RAL 7035 151 mm 117 mm 87 mm 2005462
1 Stück 1.627,20 € Preis / 100 Stück
Leergehäuse X 06
Leergehäuse X 06

Leergehäuse X 06

Art.Nr. 2005462

Datenblatt, 0.37MB, pdf
Download

Technische Daten

Lichte Innenmaße 137x105x68 mm
Anbaumöglichkeit nein
Deckelbefestigung geschraubt
Form rechteckig
Geeignet für Außenanwendung ja
Mit Deckel ja
Montageart auf Kabelrinne
Schutzart IP67
Schutzart IP 67
Schutzgrad IK-Code IK08
Temperatureinsatzbereich -25 - 65 °C
Transparenter Deckel -
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Witterungsbeständig ja

Abmessungen

Länge 151 mm
Breite 117 mm
Höhe 87 mm
X06C LGR-TR grau / transparent 151 mm 117 mm 87 mm 2005532
1 Stück 1.708,70 € Preis / 100 Stück
Leergehäuse X 06
Leergehäuse X 06

Leergehäuse X 06

Art.Nr. 2005532

Datenblatt, 0.39MB, pdf
Download

Technische Daten

Lichte Innenmaße 137x105x68 mm
Anbaumöglichkeit nein
Deckelbefestigung geschraubt
Form rechteckig
Geeignet für Außenanwendung ja
Mit Deckel ja
Montageart auf Kabelrinne
Schutzart IP67
Schutzart IP 67
Schutzgrad IK-Code IK08
Temperatureinsatzbereich -25 - 65 °C
Transparenter Deckel ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Witterungsbeständig ja

Abmessungen

Länge 151 mm
Breite 117 mm
Höhe 87 mm
X06C SW graphitschwarz; RAL 9011 151 mm 117 mm 87 mm 2005602
1 Stück 1.627,20 € Preis / 100 Stück
Leergehäuse X 06
Leergehäuse X 06

Leergehäuse X 06

Art.Nr. 2005602

Datenblatt, 0.38MB, pdf
Download

Technische Daten

Lichte Innenmaße 137x105x68 mm
Anbaumöglichkeit nein
Deckelbefestigung geschraubt
Form rechteckig
Geeignet für Außenanwendung ja
Mit Deckel ja
Montageart auf Kabelrinne
Schutzart IP67
Schutzart IP 67
Schutzgrad IK-Code IK08
Temperatureinsatzbereich -25 - 65 °C
Transparenter Deckel -
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Witterungsbeständig ja

Abmessungen

Länge 151 mm
Breite 117 mm
Höhe 87 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

X06C LGR / 2005462
Download
X06C LGR-TR / 2005532
Download
X06C SW / 2005602
Download
Downloads

Datenblatt

X06C LGR / 2005462, 0.37MB, pdf
Download
X06C LGR-TR / 2005532, 0.39MB, pdf
Download
X06C SW / 2005602, 0.38MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren