Leergehäuse X 04

Parent Art.Nr. cxmOID898752
  • flammwidrig 650°C
  • Schutzart IP 67
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UV RESISTANT
  • ENEC Österreich
  • IK Code 08
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Nennspannung 750 V

Robustes Leergehäuse der X-Serie zur Erstellung individueller elektrischer Installationen. Sie sind für den Innen- und Außenbereich geeignet. Beim Einsatz im ungeschützten Außenbereich muss der Kabelabzweigkasten gegen direkte Witterungseinflüsse (z. B. durch Schnee, Wind, Regen oder Sonne) geschützt werden. Der Deckel ist plombierbar.

Der Kabelabzweigkasten erfüllt die Anforderungen der Schutzartprüfung gemaß IP 67 nach DIN EN 60529, VDE0470-1:2014 (EN 60529/AC:2016)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
X04C LGR lichtgrau; RAL 7035 114 mm 114 mm 78 mm 2005458
1 Stück 1.198,70 € Preis / 100 Stück
Leergehäuse X 04
Leergehäuse X 04

Leergehäuse X 04

Art.Nr. 2005458

Datenblatt, 0.37MB, pdf
Download

Technische Daten

Lichte Innenmaße 102x102x60 mm
Anbaumöglichkeit nein
Deckelbefestigung geschraubt
Form quadratisch
Geeignet für Außenanwendung ja
Mit Deckel ja
Montageart auf Kabelrinne
Schutzart IP67
Schutzart IP 67
Schutzgrad IK-Code IK08
Temperatureinsatzbereich -25 - 65 °C
Transparenter Deckel -
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Witterungsbeständig ja

Abmessungen

Länge 114 mm
Breite 114 mm
Höhe 78 mm
X04C LGR-TR grau / transparent 114 mm 114 mm 78 mm 2005528
1 Stück 1.258,70 € Preis / 100 Stück
Leergehäuse X 04
Leergehäuse X 04

Leergehäuse X 04

Art.Nr. 2005528

Datenblatt, 0.40MB, pdf
Download

Technische Daten

Lichte Innenmaße 102x102x60 mm
Anbaumöglichkeit nein
Deckelbefestigung geschraubt
Form quadratisch
Geeignet für Außenanwendung ja
Mit Deckel ja
Montageart auf Kabelrinne
Schutzart IP67
Schutzart IP 67
Schutzgrad IK-Code IK08
Temperatureinsatzbereich -25 - 65 °C
Transparenter Deckel ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Witterungsbeständig ja

Abmessungen

Länge 114 mm
Breite 114 mm
Höhe 78 mm
X04C SW graphitschwarz; RAL 9011 114 mm 114 mm 78 mm 2005598
1 Stück 1.198,70 € Preis / 100 Stück
Leergehäuse X 04
Leergehäuse X 04

Leergehäuse X 04

Art.Nr. 2005598

Datenblatt, 0.38MB, pdf
Download

Technische Daten

Lichte Innenmaße 102x102x60 mm
Anbaumöglichkeit nein
Deckelbefestigung geschraubt
Form quadratisch
Geeignet für Außenanwendung ja
Mit Deckel ja
Montageart auf Kabelrinne
Schutzart IP67
Schutzart IP 67
Schutzgrad IK-Code IK08
Temperatureinsatzbereich -25 - 65 °C
Transparenter Deckel -
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Witterungsbeständig ja

Abmessungen

Länge 114 mm
Breite 114 mm
Höhe 78 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

X04C LGR / 2005458
Download
X04C LGR-TR / 2005528
Download
X04C SW / 2005598
Download
Downloads

Datenblatt

X04C LGR / 2005458, 0.37MB, pdf
Download
X04C LGR-TR / 2005528, 0.40MB, pdf
Download
X04C SW / 2005598, 0.38MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren