Leergehäuse X 02

Parent Art.Nr. cxmOID898749
  • flammwidrig 650°C
  • Schutzart IP 67
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UV RESISTANT
  • IK Code 09
  • ENEC Österreich
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Nennspannung 750 V

Robustes Leergehäuse der X-Serie zur Erstellung individueller elektrischer Installationen. Sie sind für den Innen- und Außenbereich geeignet. Beim Einsatz im ungeschützten Außenbereich muss der Kabelabzweigkasten gegen direkte Witterungseinflüsse (z. B. durch Schnee, Wind, Regen oder Sonne) geschützt werden. Der Deckel ist plombierbar.

Der Kabelabzweigkasten erfüllt die Anforderungen der Schutzartprüfung gemaß IP 67 nach DIN EN 60529, VDE0470-1:2014 (EN 60529/AC:2016)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
X02C LGR lichtgrau; RAL 7035 95 mm 95 mm 72 mm 2005454
1 Stück 953,60 € Preis / 100 Stück
Leergehäuse X 02
Leergehäuse X 02

Leergehäuse X 02

Art.Nr. 2005454

Datenblatt, 0.30MB, pdf
Download

Technische Daten

Lichte Innenmaße 85x85x57 mm
Deckelbefestigung geschraubt
Form quadratisch
Geeignet für Außenanwendung ja
Mit Deckel ja
Montageart auf Kabelrinne
Schutzart IP67
Schutzart IP 67
Schutzgrad IK-Code IK08
Temperatureinsatzbereich -25 - 65 °C
Transparenter Deckel -
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Witterungsbeständig ja

Abmessungen

Länge 95 mm
Breite 95 mm
Höhe 72 mm
X02C LGR-TR grau / transparent 95 mm 95 mm 72 mm 2005524
1 Stück 1.001,40 € Preis / 100 Stück
Leergehäuse X 02
Leergehäuse X 02

Leergehäuse X 02

Art.Nr. 2005524

Datenblatt, 0.32MB, pdf
Download

Technische Daten

Lichte Innenmaße 85x85x57 mm
Deckelbefestigung geschraubt
Form quadratisch
Geeignet für Außenanwendung ja
Mit Deckel ja
Montageart auf Kabelrinne
Schutzart IP67
Schutzart IP 67
Schutzgrad IK-Code IK08
Temperatureinsatzbereich -25 - 65 °C
Transparenter Deckel ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Witterungsbeständig ja

Abmessungen

Länge 95 mm
Breite 95 mm
Höhe 72 mm
X02C SW graphitschwarz; RAL 9011 95 mm 95 mm 72 mm 2005594
1 Stück 953,60 € Preis / 100 Stück
Leergehäuse X 02
Leergehäuse X 02

Leergehäuse X 02

Art.Nr. 2005594

Datenblatt, 0.31MB, pdf
Download

Technische Daten

Lichte Innenmaße 85x85x57 mm
Deckelbefestigung geschraubt
Form quadratisch
Geeignet für Außenanwendung ja
Mit Deckel ja
Montageart auf Kabelrinne
Schutzart IP67
Schutzart IP 67
Schutzgrad IK-Code IK08
Temperatureinsatzbereich -25 - 65 °C
Transparenter Deckel -
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Witterungsbeständig ja

Abmessungen

Länge 95 mm
Breite 95 mm
Höhe 72 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

X02C LGR / 2005454
Download
X02C LGR-TR / 2005524
Download
X02C SW / 2005594
Download
Downloads

Datenblatt

X02C LGR / 2005454, 0.30MB, pdf
Download
X02C LGR-TR / 2005524, 0.32MB, pdf
Download
X02C SW / 2005594, 0.31MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren