Leergehäuse X 01

Parent Art.Nr. cxmOID897992
  • flammwidrig 650°C
  • Schutzart IP 67
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UV RESISTANT
  • IK Code 09
  • ENEC Österreich
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Nennspannung 750 V

Robustes Leergehäuse der X-Serie zur Erstellung individueller elektrischer Installationen. Sie sind für den Innen- und Außenbereich geeignet. Beim Einsatz im ungeschützten Außenbereich muss der Kabelabzweigkasten gegen direkte Witterungseinflüsse (z. B. durch Schnee, Wind, Regen oder Sonne) geschützt werden. Der Deckel ist plombierbar.

Der Kabelabzweigkasten erfüllt die Anforderungen der Schutzartprüfung gemaß IP 67 nach DIN EN 60529, VDE0470-1:2014 (EN 60529/AC:2016)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
X01C LGR lichtgrau; RAL 7035 95 mm 95 mm 60 mm 2005450
1 Stück 680,70 € Preis / 100 Stück
Leergehäuse X 01
Leergehäuse X 01

Leergehäuse X 01

Art.Nr. 2005450

Datenblatt, 0.30MB, pdf
Download

Technische Daten

Lichte Innenmaße 85x85x45 mm
Anbaumöglichkeit nein
Deckelbefestigung geschraubt
Form quadratisch
Geeignet für Außenanwendung ja
Mit Deckel ja
Montageart auf Kabelrinne
Schutzart IP67
Schutzart IP 67
Schutzgrad IK-Code IK08
Temperatureinsatzbereich -25 - 65 °C
Transparenter Deckel -
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Witterungsbeständig ja

Abmessungen

Länge 95 mm
Breite 95 mm
Höhe 60 mm
X01C LGR-TR grau / transparent 95 mm 95 mm 60 mm 2005520
1 Stück 714,70 € Preis / 100 Stück
Leergehäuse X 01
Leergehäuse X 01

Leergehäuse X 01

Art.Nr. 2005520

Datenblatt, 0.30MB, pdf
Download

Technische Daten

Lichte Innenmaße 85x85x45 mm
Anbaumöglichkeit nein
Deckelbefestigung geschraubt
Form quadratisch
Geeignet für Außenanwendung ja
Mit Deckel ja
Montageart auf Kabelrinne
Schutzart IP67
Schutzart IP 67
Schutzgrad IK-Code IK08
Temperatureinsatzbereich -25 - 65 °C
Transparenter Deckel ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Witterungsbeständig ja

Abmessungen

Länge 95 mm
Breite 95 mm
Höhe 60 mm
X01C SW graphitschwarz; RAL 9011 95 mm 95 mm 60 mm 2005590
1 Stück 680,70 € Preis / 100 Stück
Leergehäuse X 01
Leergehäuse X 01

Leergehäuse X 01

Art.Nr. 2005590

Datenblatt, 0.31MB, pdf
Download

Technische Daten

Lichte Innenmaße 85x85x45 mm
Anbaumöglichkeit nein
Deckelbefestigung geschraubt
Form quadratisch
Geeignet für Außenanwendung ja
Mit Deckel ja
Montageart auf Kabelrinne
Schutzart IP67
Schutzart IP 67
Schutzgrad IK-Code IK08
Temperatureinsatzbereich -25 - 65 °C
Transparenter Deckel -
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Witterungsbeständig ja

Abmessungen

Länge 95 mm
Breite 95 mm
Höhe 60 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

X01C LGR / 2005450
Download
X01C LGR-TR / 2005520
Download
X01C SW / 2005590
Download
Downloads

Datenblatt

X01C LGR / 2005450, 0.30MB, pdf
Download
X01C LGR-TR / 2005520, 0.30MB, pdf
Download
X01C SW / 2005590, 0.31MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren