Kabelabzweigkasten X 25 mit Hauptleitungsabzweigklemme

Parent Art.Nr. cxmOID898201
  • flammwidrig 650°C
  • Schutzart IP 67
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UV RESISTANT
  • IK Code 08
  • ENEC Österreich
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Einführung M25
  • RoHS conform
  • Einführung M40
  • Einführung M50
  • 10 Kabeleinführungen ECO
  • Nennquerschnitt 25 mm²
  • Nennspannung 750 V

In den robusten Kabelabzweigkästen der X-Serie werden elektrische Leitungen zusammengeführt. Sie sind für den Innen- und Außenbereich geeignet. Zur leichten Kabeldurchführung sind die Einführungsöffnungen vorgeprägt.
Beim Einsatz im ungeschützten Außenbereich muss der Kabelabzweigkasten gegen direkte Witterungseinflüsse (z. B. durch Schnee, Wind, Regen oder Sonne) geschützt werden. Der Deckel ist plombierbar.

Der Kabelabzweigkasten erfüllt die Anforderungen der Schutzartprüfung gemaß IP 67 nach DIN EN 60529, VDE0470-1:2014 (EN 60529/AC:2016)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Einfüh-
run-
gen
Lichte
Innenmaße
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
X25 H35 GNP5 LGR lichtgrau; RAL 7035 10 x Ø25/40/50 271x187x110 mm 2005320
1 Stück 7.751,30 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten X 25 mit Hauptleitungsabzweigklemme
Kabelabzweigkasten X 25 mit Hauptleitungsabzweigklemme

Kabelabzweigkasten X 25 mit Hauptleitungsabzweigklemme

Art.Nr. 2005320

Datenblatt, 0.41MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 10
Art der Einführung Stufenmembran abschneidbar
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui 750 V
Bestückung ohne
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen 10 x Ø25/40/50
Einführung von Hinten nein
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form rechteckig
Glasfaserverstärkt ja
Halogenfrei ja
Max. Leiterquerschnitt 35 mm²
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Montageart auf Kabelrinne
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 10 - 25 mm²
Nennspannung 750 V
Schutzart IP67
Schutzart IP 67
Schutzgrad IK-Code IK08
Plombierbar ja
Schlagfest ja
Temperatureinsatzbereich -25 - 65 °C
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Witterungsbeständig ja

Abmessungen

Länge 286 mm
Breite 202 mm
Höhe 126 mm
Lichte Innenmaße 271x187x110 mm
X25 H50 GNP5 LGR lichtgrau; RAL 7035 10 x Ø25/40/50 271x187x110 mm 2005324
1 Stück 14.112,70 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten X 25 mit Hauptleitungsabzweigklemme
Kabelabzweigkasten X 25 mit Hauptleitungsabzweigklemme

Kabelabzweigkasten X 25 mit Hauptleitungsabzweigklemme

Art.Nr. 2005324

Datenblatt, 0.41MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 10
Art der Einführung Stufenmembran abschneidbar
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui 750 V
Bestückung ohne
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen 10 x Ø25/40/50
Einführung von Hinten nein
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form rechteckig
Glasfaserverstärkt ja
Halogenfrei ja
Max. Leiterquerschnitt 25 mm²
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Montageart auf Kabelrinne
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 10 - 25 mm²
Nennspannung 750 V
Schutzart IP67
Schutzart IP 67
Schutzgrad IK-Code IK08
Plombierbar ja
Schlagfest ja
Temperatureinsatzbereich -25 - 65 °C
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Witterungsbeständig ja

Abmessungen

Länge 286 mm
Breite 202 mm
Höhe 126 mm
Lichte Innenmaße 271x187x110 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

X25 H35 GNP5 LGR / 2005320
Download
X25 H50 GNP5 LGR / 2005324
Download
Downloads

Datenblatt

X25 H35 GNP5 LGR / 2005320, 0.41MB, pdf
Download
X25 H50 GNP5 LGR / 2005324, 0.41MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren