Kabelabzweigkasten X 16

Parent Art.Nr. cxmOID897978
  • flammwidrig 650°C
  • Schutzart IP 67
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UV RESISTANT
  • IK Code 09
  • ENEC Österreich
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Einführung M25
  • RoHS conform
  • Einführung M32
  • Einführung M40
  • 10 Kabeleinführungen ECO
  • Nennquerschnitt 16 mm²
  • Nennspannung 750 V

In den robusten Kabelabzweigkästen der X-Serie werden elektrische Leitungen zusammengeführt. Sie sind für den Innen- und Außenbereich geeignet. Zur leichten Kabeldurchführung sind die Einführungsöffnungen vorgeprägt.
Beim Einsatz im ungeschützten Außenbereich muss der Kabelabzweigkasten gegen direkte Witterungseinflüsse (z. B. durch Schnee, Wind, Regen oder Sonne) geschützt werden. Der Deckel ist plombierbar.

Der Kabelabzweigkasten erfüllt die Anforderungen der Schutzartprüfung gemaß IP 67 nach DIN EN 60529, VDE0470-1:2014 (EN 60529/AC:2016)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Einfüh-
run-
gen
Lichte
Innenmaße
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
X16 LGR lichtgrau; RAL 7035 10 x Ø25/32/40 227x177x110 mm 2005020
1 Stück 3.723,00 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten X 16
Kabelabzweigkasten X 16

Kabelabzweigkasten X 16

Art.Nr. 2005020

Datenblatt, 0.41MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 10
Art der Einführung Stufenmembran abschneidbar
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui 750 V
Bestückung ohne
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen 10 x Ø25/32/40
Einführung von Hinten nein
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form rechteckig
Glasfaserverstärkt ja
Halogenfrei ja
Max. Leiterquerschnitt 16 mm²
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Montageart auf Kabelrinne
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 6 - 16 mm²
Nennspannung 750 V
Schutzart IP67
Schutzart IP 67
Schutzgrad IK-Code IK09
Plombierbar ja
Schlagfest ja
Temperatureinsatzbereich -25 - 65 °C
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Witterungsbeständig ja

Abmessungen

Länge 241 mm
Breite 191 mm
Höhe 126 mm
Lichte Innenmaße 227x177x110 mm
X16 LGR-TR grau / transparent 10 x Ø25/32/40 227x177x110 mm 2005070
1 Stück 3.909,20 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten X 16
Kabelabzweigkasten X 16

Kabelabzweigkasten X 16

Art.Nr. 2005070

Datenblatt, 0.42MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 10
Art der Einführung Stufenmembran abschneidbar
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui 750 V
Bestückung ohne
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen 10 x Ø25/32/40
Einführung von Hinten nein
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form rechteckig
Glasfaserverstärkt ja
Halogenfrei ja
Max. Leiterquerschnitt 16 mm²
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Montageart auf Kabelrinne
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 6 - 16 mm²
Nennspannung 750 V
Schutzart IP67
Schutzart IP 67
Schutzgrad IK-Code IK09
Plombierbar ja
Schlagfest ja
Temperatureinsatzbereich -25 - 65 °C
Transparenter Deckel ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Witterungsbeständig ja

Abmessungen

Länge 241 mm
Breite 191 mm
Höhe 126 mm
Lichte Innenmaße 227x177x110 mm
X16 SW graphitschwarz; RAL 9011 10 x Ø25/32/40 227x177x110 mm 2005130
1 Stück 3.723,00 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten X 16
Kabelabzweigkasten X 16

Kabelabzweigkasten X 16

Art.Nr. 2005130

Datenblatt, 0.48MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 10
Art der Einführung Stufenmembran abschneidbar
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui 750 V
Bestückung ohne
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen 10 x Ø25/32/40
Einführung von Hinten nein
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form rechteckig
Glasfaserverstärkt ja
Halogenfrei ja
Max. Leiterquerschnitt 16 mm²
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Montageart auf Kabelrinne
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 6 - 16 mm²
Nennspannung 750 V
Schutzart IP67
Schutzart IP 67
Schutzgrad IK-Code IK09
Plombierbar ja
Schlagfest ja
Temperatureinsatzbereich -25 - 65 °C
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Witterungsbeständig ja

Abmessungen

Länge 241 mm
Breite 191 mm
Höhe 126 mm
Lichte Innenmaße 227x177x110 mm
X16 SW-RO schwarz / rot 10 x Ø25/32/40 227x177x110 mm 2005160
1 Stück 3.909,20 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten X 16
Kabelabzweigkasten X 16

Kabelabzweigkasten X 16

Art.Nr. 2005160

Datenblatt, 0.47MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 10
Art der Einführung Stufenmembran abschneidbar
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui 750 V
Bestückung ohne
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen 10 x Ø25/32/40
Einführung von Hinten nein
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form rechteckig
Glasfaserverstärkt ja
Halogenfrei ja
Max. Leiterquerschnitt 16 mm²
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Montageart auf Kabelrinne
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 6 - 16 mm²
Nennspannung 750 V
Schutzart IP67
Schutzart IP 67
Schutzgrad IK-Code IK09
Plombierbar ja
Schlagfest ja
Temperatureinsatzbereich -25 - 65 °C
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Witterungsbeständig ja

Abmessungen

Länge 241 mm
Breite 191 mm
Höhe 126 mm
Lichte Innenmaße 227x177x110 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

X16 LGR / 2005020
Download
X16 LGR-TR / 2005070
Download
X16 SW / 2005130
Download
X16 SW-RO / 2005160
Download
Downloads

Datenblatt

X16 LGR / 2005020, 0.41MB, pdf
Download
X16 LGR-TR / 2005070, 0.42MB, pdf
Download
X16 SW / 2005130, 0.48MB, pdf
Download
X16 SW-RO / 2005160, 0.47MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren