Kabelabzweigkasten X 10

Parent Art.Nr. cxmOID897971
  • flammwidrig 650°C
  • Schutzart IP 67
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UV RESISTANT
  • IK Code 09
  • ENEC Österreich
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Einführung M20
  • RoHS conform
  • Einführung M25
  • Einführung M32
  • 10 Kabeleinführungen
  • Nennquerschnitt 10 mm²
  • Nennspannung 750 V

In den robusten Kabelabzweigkästen der X-Serie werden elektrische Leitungen zusammengeführt. Sie sind für den Innen- und Außenbereich geeignet. Zur leichten Kabeldurchführung sind die Einführungsöffnungen vorgeprägt.
Beim Einsatz im ungeschützten Außenbereich muss der Kabelabzweigkasten gegen direkte Witterungseinflüsse (z. B. durch Schnee, Wind, Regen oder Sonne) geschützt werden. Der Deckel ist plombierbar.

Der Kabelabzweigkasten erfüllt die Anforderungen der Schutzartprüfung gemaß IP 67 nach DIN EN 60529, VDE0470-1:2014 (EN 60529/AC:2016)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Einfüh-
run-
gen
Lichte
Innenmaße
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
X10 LGR lichtgrau; RAL 7035 10 x Ø20/25/32 177x137x110 mm 2005016
1 Stück 2.820,10 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten X 10
Kabelabzweigkasten X 10

Kabelabzweigkasten X 10

Art.Nr. 2005016

Datenblatt, 0.43MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 10
Art der Einführung Stufenmembran abschneidbar
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui 750 V
Bestückung ohne
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen 10 x Ø20/25/32
Einführung von Hinten nein
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form rechteckig
Glasfaserverstärkt ja
Halogenfrei ja
Max. Leiterquerschnitt 10 mm²
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Montageart auf Kabelrinne
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 4 - 10 mm²
Nennspannung 750 V
Schutzart IP67
Schutzart IP 67
Schutzgrad IK-Code IK09
Plombierbar ja
Schlagfest ja
Temperatureinsatzbereich -25 - 65 °C
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Witterungsbeständig ja

Abmessungen

Länge 191 mm
Breite 151 mm
Höhe 126 mm
Lichte Innenmaße 177x137x110 mm
X10 LGR-TR grau / transparent 10 x Ø20/25/32 177x137x110 mm 2005066
1 Stück 2.961,00 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten X 10
Kabelabzweigkasten X 10

Kabelabzweigkasten X 10

Art.Nr. 2005066

Datenblatt, 0.44MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 10
Art der Einführung Stufenmembran abschneidbar
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui 750 V
Bestückung ohne
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen 10 x Ø20/25/32
Einführung von Hinten nein
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form rechteckig
Glasfaserverstärkt ja
Halogenfrei ja
Max. Leiterquerschnitt 10 mm²
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Montageart auf Kabelrinne
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 4 - 10 mm²
Nennspannung 750 V
Schutzart IP67
Schutzart IP 67
Schutzgrad IK-Code IK09
Plombierbar ja
Schlagfest ja
Temperatureinsatzbereich -25 - 65 °C
Transparenter Deckel ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Witterungsbeständig ja

Abmessungen

Länge 191 mm
Breite 151 mm
Höhe 126 mm
Lichte Innenmaße 177x137x110 mm
X10 SW graphitschwarz; RAL 9011 10 x Ø20/25/32 177x137x110 mm 2005126
1 Stück 2.820,10 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten X 10
Kabelabzweigkasten X 10

Kabelabzweigkasten X 10

Art.Nr. 2005126

Datenblatt, 0.48MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 10
Art der Einführung Stufenmembran abschneidbar
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui 750 V
Bestückung ohne
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen 10 x Ø20/25/32
Einführung von Hinten nein
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form rechteckig
Glasfaserverstärkt ja
Halogenfrei ja
Max. Leiterquerschnitt 10 mm²
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Montageart auf Kabelrinne
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 4 - 10 mm²
Nennspannung 750 V
Schutzart IP67
Schutzart IP 67
Schutzgrad IK-Code IK09
Plombierbar ja
Schlagfest ja
Temperatureinsatzbereich -25 - 65 °C
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Witterungsbeständig ja

Abmessungen

Länge 191 mm
Breite 151 mm
Höhe 126 mm
Lichte Innenmaße 177x137x110 mm
X10 SW-RO schwarz / rot 10 x Ø20/25/32 177x137x110 mm 2005156
1 Stück 2.961,00 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten X 10
Kabelabzweigkasten X 10

Kabelabzweigkasten X 10

Art.Nr. 2005156

Datenblatt, 0.49MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 10
Art der Einführung Stufenmembran abschneidbar
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui 750 V
Bestückung ohne
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen 10 x Ø20/25/32
Einführung von Hinten nein
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form rechteckig
Glasfaserverstärkt ja
Halogenfrei ja
Max. Leiterquerschnitt 10 mm²
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Montageart auf Kabelrinne
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 4 - 10 mm²
Nennspannung 750 V
Schutzart IP67
Schutzart IP 67
Schutzgrad IK-Code IK09
Plombierbar ja
Schlagfest ja
Temperatureinsatzbereich -25 - 65 °C
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Witterungsbeständig ja

Abmessungen

Länge 191 mm
Breite 151 mm
Höhe 126 mm
Lichte Innenmaße 177x137x110 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

X10 LGR / 2005016
Download
X10 LGR-TR / 2005066
Download
X10 SW / 2005126
Download
X10 SW-RO / 2005156
Download
Downloads

Datenblatt

X10 LGR / 2005016, 0.43MB, pdf
Download
X10 LGR-TR / 2005066, 0.44MB, pdf
Download
X10 SW / 2005126, 0.48MB, pdf
Download
X10 SW-RO / 2005156, 0.49MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren