Kabelabzweigkasten X 01 mit Kabelverschraubungen

Art.Nr. 2005030 | EAN 4012196582693

  • flammwidrig 650°C
  • Schutzart IP 67
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Nennspannung 750 V
  • UV RESISTANT
  • IK Code 09
  • ENEC Österreich
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Einführung M20
  • 7 Kabeleinführungen
  • Nennquerschnitt 1,5 mm²

In den robusten Kabelabzweigkästen der X-Serie werden elektrische Leitungen zusammengeführt. Sie sind für den Innen- und Außenbereich geeignet. Zur leichten Kabeldurchführung sind die Einführungsöffnungen vorgeprägt.
Beim Einsatz im ungeschützten Außenbereich muss der Kabelabzweigkasten gegen direkte Witterungseinflüsse (z. B. durch Schnee, Wind, Regen oder Sonne) geschützt werden. Der Deckel ist plombierbar.

Der Kabelabzweigkasten erfüllt die Anforderungen der Schutzartprüfung gemaß IP 67 nach DIN EN 60529, VDE0470-1:2014 (EN 60529/AC:2016)

Zusätzlich liegen dem Typ X01 G M20 LGR drei Kabelverschraubungen V-TEC und drei Gegenmuttern bei.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Einfüh-
run-
gen
Lichte
Innenmaße
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
X01 G M20 LGR lichtgrau; RAL 7035 7 x Ø20 85x85x45 mm 2005030
1 Stück 959,40 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten X 01 mit Kabelverschraubungen
Kabelabzweigkasten X 01 mit Kabelverschraubungen

Kabelabzweigkasten X 01 mit Kabelverschraubungen

Art.Nr. 2005030

Datenblatt, 0.31MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 7
Art der Einführung Verschraubung
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui 750 V
Bestückung sonstige
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen 7 x Ø20
Einführung von Hinten nein
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form quadratisch
Glasfaserverstärkt ja
Halogenfrei ja
Max. Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Montageart auf Kabelrinne
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 0,8 - 1,5 mm²
Nennspannung 750 V
Schutzart IP67
Schutzart IP 67
Schutzgrad IK-Code IK09
Plombierbar ja
Schlagfest ja
Temperatureinsatzbereich -25 - 65 °C
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Witterungsbeständig ja

Abmessungen

Länge 95 mm
Breite 95 mm
Höhe 60 mm
Lichte Innenmaße 85x85x45 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

X01 G M20 LGR / 2005030
Download
Downloads

Datenblatt

X01 G M20 LGR / 2005030, 0.31MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren