Kabelabzweigkasten T40 mit Ausschlageinführungen

Art.Nr. 2007900 | EAN 4012195885375

2007900 / T 40 M20
77x77x46 mm
7
IP67
7 x Ø20
lichtgrau; RAL 7035
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Mit festsitzendem Klemmdeckel. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 650°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Nennspannung 500 V
  • Schutzart IP 67
  • Einführung M20
  • IK Code 07
  • Nennquerschnitt 4 mm²
  • 7 Kabeleinführungen
Technische Daten

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 7
Art der Einführung Verschraubung
Art der Einführung_ Einsteckdichtung
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Bestückung ohne
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung aufrastend
Dimension 90x90x52
Einführung von Hinten ja
Einführungen 7 x Ø20
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Farbe lichtgrau; RAL 7035
flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form quadratisch
Funktionserhalt ohne
für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/ Deckenmontage
Nennquerschnitt min. 4 mm²
Nennspannung 500 V
Plombierbar ja
Schutzart IP67
Schutzgrad IK-Code IK07
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polypropylen
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Breite 90 mm
Höhe 52 mm
Länge 90 mm
Lichte Innenmaße 77x77x46 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Lichte Innenmaße Anzahl der Einführungen Schutzart Einführungen Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T 40 M20 77x77x46 mm 7 IP67 7 x Ø20 lichtgrau; RAL 7035 2007900
5 Stück 537,10 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download
Download
Download
Download

T 40 M20 / 2007900
Download