Kabelabzweigkasten T350, Einsteckdichtung, hoher Deckel

Parent Art.Nr. cxmOID496649
  • Schutzart IP 66
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • IK Code 05
  • flammwidrig 650°C
  • Einführung M32
  • Einführung M40
  • 24 Kabeleinführungen
  • Nennspannung 500 V
  • Nennquerschnitt 35 mm²
  • Gasdrucknagelgerät
  • UV RESISTANT

Die Kabelabzweigkästen bestehen aus thermoplastischem Kunststoff. Die Kastenunterteile sind aus schlagfestem Polypropylen, der Kastendeckel wird aus äußerst widerstandsfähigem, schlagfestem Polykarbonat hergestellt.
Durch den hohen Deckel wird deutlich mehr Verdrahtungsraum geschaffen. Hiermit schafft OBO die Möglichkeit für den Einbau und Schutz von Drucktastern, Reihenklemmen, Unterbringung von Steuerungssensoren, Schaltern und elektronischen Geräten in der Gehäuse- und Installationstechnik. Zusammen mit der Befestigungsplatte ist er ein idealer Begleiter bei Sichtmontage.

Mit Membraneinführungen und Hutprofilschiene

Lichte Innenmaße: 267x182x127 mm

Schutzart IP66; IK05Schutzgrad IK-Code;

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Einfüh-
run-
gen
Lichte
Innenmaße
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T 350 HD LGR lichtgrau; RAL 7035 16xM32 8xM40 267x182x127 mm 2007718
1 Stück 2.584,75 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten T350, Einsteckdichtung, hoher Deckel
Kabelabzweigkasten T350, Einsteckdichtung, hoher Deckel

Kabelabzweigkasten T350, Einsteckdichtung, hoher Deckel

Art.Nr. 2007718

Datenblatt, 0.26MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 24
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung Einsteckdichtung
Art der Gehäusedurchführung sonstige
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Bestückung ohne
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen 16xM32 8xM40
Einführung von Hinten ja
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form rechteckig
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/Deckenmontage
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennspannung 500 V
Schutzart IP66
Schutzart IP66
Schutzgrad IK-Code IK05
Plombierbar ja
Temperatureinsatzbereich -5 - 60 °C
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen / Polycarbonat
Witterungsbeständig ja

Abmessungen

Länge 285 mm
Breite 201 mm
Höhe 137 mm
Lichte Innenmaße 267x182x127 mm
T 350 HD TR lichtgrau; RAL 7035 16xM32 8xM40 267x182x127 mm 2007758
1 Stück 3.293,30 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten T350, mit Einsteckdichtung, transparenter hoher Deckel
Kabelabzweigkasten T350, mit Einsteckdichtung, transparenter hoher Deckel

Kabelabzweigkasten T350, mit Einsteckdichtung, transparenter hoher Deckel

Art.Nr. 2007758

Datenblatt, 0.26MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 24
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung Einsteckdichtung
Art der Gehäusedurchführung sonstige
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Bestückung ohne
Deckel transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen 16xM32 8xM40
Einführung von Hinten ja
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form rechteckig
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/Deckenmontage
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennspannung 500 V
Schutzart IP66
Schutzart IP66
Schutzgrad IK-Code IK05
Plombierbar ja
Temperatureinsatzbereich -5 - 60 °C
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen / Polycarbonat
Witterungsbeständig ja

Abmessungen

Länge 285 mm
Breite 201 mm
Höhe 137 mm
Lichte Innenmaße 267x182x127 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

T 350 HD LGR / 2007718
Download
T 350 HD TR / 2007758
Download
Downloads

Datenblatt

T 350 HD LGR / 2007718, 0.26MB, pdf
Download
T 350 HD TR / 2007758, 0.26MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren