Kabelabzweigkasten T160, geschlossen, transparenter hoher Deckel

Art.Nr. 2007774 | EAN 4012195985990

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • flammwidrig 650°C
  • Nennspannung 500 V
  • IK Code 04

Die Kabelabzweigkästen bestehen aus thermoplastischem Kunststoff. Die Kastenunterteile sind aus schlagfestem Polypropylen, der Kastendeckel wird aus äußerst widerstandsfähigem, schlagfestem Polykarbonat hergestellt.
Durch den hohen Deckel wird deutlich mehr Verdrahtungsraum geschaffen. Hiermit schafft OBO die Möglichkeit für den Einbau und Schutz von Drucktastern, Reihenklemmen, Unterbringung von Steuerungssensoren, Schaltern und elektronischen Geräten in der Gehäuse- und Installationstechnik. Zusammen mit der Befestigungsplatte ist er ein idealer Begleiter bei Sichtmontage.

Kastendeckel transparent.
Kabelkasten geschlossenen Seitenwänden und Hutprofilschiene

Lichte Innenmaße: 176x135x84 mm

Schutzart IP66; IK04Schutzgrad IK-Code;

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Ausfüh-
rung
Einfüh-
run-
gen
Lichte
Innenmaße
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T 160 OE HD TR lichtgrau; RAL 7035 geschlossen keine 176x135x84 mm 2007774
1 Stück 2.099,40 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten T160, geschlossen, transparenter hoher Deckel
Kabelabzweigkasten T160, geschlossen, transparenter hoher Deckel

Kabelabzweigkasten T160, geschlossen, transparenter hoher Deckel

Art.Nr. 2007774

Datenblatt, 0.22MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung keine
Art der Gehäusedurchführung ohne
Ausführung geschlossen
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Bestückung ohne
Deckel transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen keine
Einführung von Hinten ja
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form rechteckig
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Glasfaserverstärkt ja
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/Deckenmontage
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennspannung 500 V
Schutzart IP66
Schutzart IP66
Schutzgrad IK-Code IK04
Plombierbar ja
Temperatureinsatzbereich -5 - 60 °C
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen / Polycarbonat
Witterungsbeständig ja

Abmessungen

Länge 190 mm
Breite 150 mm
Höhe 94 mm
Lichte Innenmaße 176x135x84 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

T 160 OE HD TR / 2007774
Download
Downloads

Datenblatt

T 160 OE HD TR / 2007774, 0.22MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabelabzweigkästen im Überblick, 3.35MB, pdf
Download
T-Serie Kabelabzweigkästen, 8.94MB, pdf
Download
OBO Aquasit Kaltvergussmasse mit Schutzart IP68, 0.75MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen