Kabelabzweigkasten T 40, geschlossen

Art.Nr. 2007223 | EAN 4012195246831

  • Schutzart IP 55
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • flammwidrig 650°C
  • Nennquerschnitt 4 mm²
  • Gasdrucknagelgerät
  • Nennspannung 500 V
  • UV RESISTANT
  • IK Code 07

Alle Kabelabzweigkästen der T- Serie sind UV-beständig. Sie bestehen aus Polypropylen (einem thermoplastischen Kunststoff) und haben geschlossene Seitenwände. Benötigte Öffnungen können an jeder Stelle eingebracht werden. In diese Öffnungen können Einsteckdichtungen EDK oder Kabelverschraubungen mit Gegenmuttern eingesetzt werden, um Leitungen einzuführen.
Die Kabelabzweigkästen können mit Blechschrauben 3,5 x 9,5 in Öffnungen am Boden auf Montageblechen montiert werden.
Lichte Innenmaße: 77x77x46 mm

Lichte Innenmaße: 77x77x46 mm

Schutzart IP55; Schutzgrad IK-CodeIK07

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Ausfüh-
rung
Einfüh-
run-
gen
Lichte
Innenmaße
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T 40 OE lichtgrau; RAL 7035 geschlossen keine 77x77x46 mm 2007223
5 Stück 367,05 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten T 40, geschlossen
Kabelabzweigkasten T 40, geschlossen

Kabelabzweigkasten T 40, geschlossen

Art.Nr. 2007223

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung keine
Art der Gehäusedurchführung ohne
Ausführung geschlossen
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Bestückung ohne
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung aufrastend
Einführungen keine
Einführung von Hinten ja
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
Form quadratisch
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Glasfaserverstärkt ja
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/Deckenmontage
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 4 mm²
Nennspannung 500 V
Schutzart IP55
Schutzart IP55
Schutzgrad IK-Code IK07
Plombierbar nein
Temperatureinsatzbereich -5 - 60 °C
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 90 mm
Breite 90 mm
Höhe 52 mm
Lichte Innenmaße 77x77x46 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

T 40 OE / 2007223
Download
Downloads